- Home
- Rotationslaser
- Unsere Rotationslaser: So robust wie präzise
Unsere Rotationslaser: So robust wie präzise
Profitieren Sie von unserem Technikvorsprung: von kurzen Akku-Ladezeiten bis hin zum deutlich besser sichtbaren Strahl unserer Grünlicht-Laser
Entdecken Sie die umfassenden Vorteile der Hilti Rotationslaser für Ihren Baualltag: Unsere Auswahl an Präzisionsgeräten bietet Ihnen die jeweils ideale Messtechnik - sowohl für den Außeneinsatz wie beim Innenausbau.
Mit unseren Präzisionsgeräten übertragen Sie Höhenlinien einfach und exakt, zeigen Bauachsen zuverlässig an oder messen Neigungen auch auf zwei Ebenen gleichzeitig.
Alle unsere Rotationslaser sind für hochpräzise Messungen entwickelt. Sie sind aber auch so robust, dass sie dem oft harten Baualltag widerstehen. Schmutz, Wasser und Staub können ihnen ebenso wenig anhaben, wie Erschütterungen oder ein Sturz.
BESTENS GESCHÜTZT: WEIL ES DRAUF ANKOMMT
Auch auf der Baustelle kommt es zu Missgeschicken: Beispielsweise könnte der Rotationslaser beim Transport aus der Hand rutschen. Oder er wird samt Stativ umgestoßen. Situationen wie diese sind für unsere Rotationslaser kein Problem. Ihr Gehäuse ist speziell dafür entwickelt, das sensible Innenleben zuverlässig zu schützen.
Ihr Vorteil: Sie können sich vollständig auf Ihre Messaufgaben konzentrieren - auf den Füllstand beim Betongießen, auf das Ausrichten Ihrer Schalungen oder Montagearbeiten an Boden, Wand und Decken.
Unsere Rotationslaser stecken einen Sturz vom 1,5 Meter hohen Stativ unbeschadet weg. Selbst ein freier Fall auf Beton aus einem Meter Höhe kann ihnen nichts anhaben.
Trotz ihrer sensiblen Lasertechnik funktionieren unsere Geräte selbst nach einem Sturz ebenso präzise wie davor. Um absolut sicherzugehen, führen Sie einfach eine Testmessung durch. Die Vorgehensweise dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
Der Hilti Rundumschutz
Das integrierte Dämpfersystem und die vier stoßabsorbierenden Griffe schützen das Innenleben unserer Hilti Rotationslaser vor Vibrationen und Erschütterungen. Ein neu entwickelter Sicherheits-Kopf gewährleistet zusätzlich einen 360 Grad Rundumschutz vor Stößen und Stürzen. Dank unseres patentierten Kernmoduls aus Mineralverbundguss sind die empfindlichen Komponenten im Inneren zusätzlich bestmöglich abgeschirmt.
SCHNELLER GELADEN: FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT BEI DER ARBEIT
![Hilti Akkupaket B 12/2.6](/content/hilti/E4/IT/de/products/bu-measuring-systems/rotating-lasers/rotating-laser-levels/_jcr_content/childSections/childsection_375516902/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1513949289325.jpg)
Für die Stromversorgung unserer Rotationslaser sorgen die kompakten Hilti B 12 Akkupakete. Mit voller Ladung arbeitet Ihr Rotationslaser damit bis zu zwei volle Arbeitstage lang. Und einen leeren Akku laden Sie in nur 25 Minuten zu 75 % wieder auf. So gehen Ihre Akkus nach der Mittagspause auf der Baustelle ähnlich gestärkt an die Arbeit wie Sie.
Unsere Akkupakete sind mit dem Hilti CPC-System (Cordless Power Care) ausgestattet. Es unterstützt eine höhere Dichte der Akkuzellen und ermöglicht Ihnen damit, eine der derzeit stärksten Lithium-Ionen-Speichertechnologien zu nutzen. Mit Hilfe einer integrierten, intelligenten Software wird zudem jede Batteriezelle einzeln überwacht. Eine mögliche Überhitzung lässt sich so zuverlässig vermeiden. Und die Akkukapazität wird optimal genutzt.
Ihr Zusatzvorteil: Unsere Rotationslaser sind Teil der Hilti 12V Akku-Plattform. Sie können also dieselben Akkus für Ihre Messgeräte verwenden, die Sie beispielsweise auch für Ihre Hilti Akku-Schrauber nutzen.
Hilti Akkupaket B 12/2.6
- Schnell:
Ein leerer Akku ist in nur 25 Minuten wieder zu 75 % geladen - Flexibel:
Verwenden Sie dieselben Akkupakete für alle Geräte der Hilti 12V Akku-Plattform - Effizient:
Das Hilti CPC-System sichert Ihnen das optimale Energiemanagement und eine längere Akku-Lebenszeit
SICHERE EIN-MANN-BEDIENUNG MIT AUTOMATISCHER AUSRICHTUNG
Damit Sie auf der Baustelle ebenso einfach wie präzise messen, haben wir die Bedienung unserer Rotationslaser perfektioniert: Der Laserempfänger ist gleichzeitig auch Ihr Steuergerät für den Rotationslaser. Für eine Messung müssen Sie also nicht mehr von einem Gerät zum anderen gehen. Sie erledigen die komplette Aufgabe vom Empfänger aus - ohne die Unterstützung eines zweiten Manns.
Unsere Rotationslaser verfügen über eine automatische Ausrichtungsfunktion - für waagrechte und senkrechte Linien ebenso wie für Neigungen. Sie wählen am Gerät einfach die jeweilige Funktion aus. Dann positionieren Sie den Empfänger am gewünschten Zielort. Den Rest übernimmt der Rotationslaser automatisch. Seine Laserebene richtet sich nun selbsttätig und exakt auf den Empfänger aus.
Hilti Kalibrierservice für Messgeräte
![Hilti Kalibrierservice für Messgeräte](/content/hilti/E4/IT/de/products/bu-measuring-systems/rotating-lasers/rotating-laser-levels/_jcr_content/childSections/childsection_990109824/image.img.1920.medium.jpg/1513949402771.jpg)
Ihre Rotationslaser sind im Baualltag harten Einsatzbedingungen ausgesetzt. Das wissen wir. Hilti Rotationslaser können Erschütterungen oder einen Sturz aber problemlos wegstecken, denn wir haben die sensible Lasertechnik mit einem speziellen Gehäuse bestmöglich geschützt.
Allerdings gibt es noch eine Reihe weiterer Einflüsse, die die Genauigkeit Ihrer Messgeräte beeinträchtigen können: Feuchtigkeit zum Beispiel oder Temperaturschwankungen.
Jeder Rotationslaser sollte deshalb mindestens einmal im Jahr nachjustiert werden. Unser Angebot an Sie: Der Hilti Kalibrierservice überprüft Ihre Messwerkzeuge und bringt sie nötigenfalls wieder zurück in die Präzisionsspur. Zusätzlich erhalten Sie von uns einen ausführlichen Prüfbericht mit den Messergebnissen und dem Nachweis, dass Ihr Messwerkzeug wieder den ursprünglichen Herstellerspezifikationen entspricht.
Einen Kalibrierservice für Ihr Gerät können Sie jederzeit und ganz einfach beauftragen: Per Telefon beim Hilti Kundenservice oder online über Ihr Kundenkonto.
Ihr Vorteil im Hilti Flottenmanagement: Als Flottenkunde ist der jährliche Kalibrierservice für Ihre Messgeräte kostenfrei.