- Home
- Hammerbohrer TE-YX
Hammerbohrer TE-YX
Schnelles Bohren in Beton, auch in Armiertem Beton
![Hilti TE-YX drill bits for concrete drilling](/content/hilti/E4/IT/de/products/bu-powertool---acessories/drilling-and-demolition/te-yx-drill-bits/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1567668204588.jpg)
Die Beton-Bohrköpfe TE-YX von Hilti sind nun mit neuem sechsschneidigem Kopfdesign oder als klassische vierschneidige Bohrköpfe zu haben.
Bei rund einem Drittel aller Bohrtätigkeiten auf Baustellen sind Armierungseisen im Spiel, die aber zwei Drittel der tatsächlichen Bohrzeit in Anspruch nehmen. Je nachdem, wie man die Bewehrung anbohrt, können dafür weitere Minuten anfallen, wo man doch nur ein einzelnes Loch bohren wollte. Verhakt oder verklemmt sich der Bohrer, sind diese Arbeiten mit hohem Zeitaufwand und Mühe verbunden. Beim Bohren von Löchern mit großem Durchmesser ist das Risiko, dass der Bohrer sich verklemmt, sehr hoch. Müssen Bohrarbeiten in Serie getätigt werden, kann sich hierbei ein Zeitverlust von mehreren Stunden ergeben, der zu einem Domino-Effekt führt, der die gesamten nachfolgenden Arbeiten verzögert.
![](https://img.youtube.com/vi/F3-iy6MVCvc/maxresdefault.jpg)
WENIGER ZEITVERLUST BEI EISENTREFFERN UND SCHNELLERES BOHREN IN BETON
![Hilti TE-YX drill bit with six cutting edges](/content/hilti/E4/IT/de/products/bu-powertool---acessories/drilling-and-demolition/te-yx-drill-bits/_jcr_content/childSections/childsection/two_image_text_col/left/image.img.1920.medium.jpg/1492612924708.jpg)
Der Hilti TE-YX ist der erste seiner Art mit sechsschneidigen Bohrköpfen
Das neue Design zeigt seine Stärken bei direkten oder indirekten Eisentreffern in armiertem Beton. Der Bohrer besitzt sechs Schneiden am Bohrkopf, so dass du keine zeitraubenden Vorbereitungen beim Bohren mit Bewehrungseisen treffen musst, in der Angst, der Bohrer könnte verkeilen. Durch die sechsschneidigen Bohrköpfe hat der Bohrer nämlich immer ausreichend Halt an Material und Bewehrung.
Vorteile
- Spart dir kostbare Zeit bei Eisentreffern
- Lange Lebensdauer
- Gewichts-optimierter Bohrer für lange Einsatzzeit
- Erste Bohrerspitze für Beton mit einem sechsschneidigen Bohrkopf
- Verschleißanzeige
- Bohrlochdurchmesser zwischen 35 – 55 mm
- SDS Max-Einsteckende
![Hilti TE-YX drill bit with four cutting edges](/content/hilti/E4/IT/de/products/bu-powertool---acessories/drilling-and-demolition/te-yx-drill-bits/_jcr_content/childSections/childsection/two_image_text_col/right/image.img.1920.medium.jpg/1492612924853.jpg)
Neuer Hilti TE-YX mit vierschneidigen Bohrköpfen
Der erprobte TE YX-Betonbohrer wurde von den Hilti-Ingenieuren weiterentwickelt. Mit der sich ändernden Betonzusammensetzung haben sich auch die Anforderungen an Bohrköpfe gewandelt. Bis jetzt war Beton überwiegend auf die C30-Festigkeitsklasse begrenzt, heute werden aber noch weitere, höhere Festigkeitsklassen regelmäßig verwendet. Hilti-Entwickler haben darauf mit neuen Materialzusammensetzungen reagiert, die zu einem noch robusteren Bohrkopf geführt haben, so dass Bohrtätigkeiten auch bei Eisentreffern nun sehr viel schneller durchgeführt werden können.
Vorteile
- Optimierte Hartmetall-Schneiden für zügigen Bohrfortschritt
- Neue Bohrkopfgeometrie für schnelles Bohren auch bei Eisentreffern
- Lange Lebensdauer
- Verschleißanzeige
- Bohrlochdurchmesser zwischen 18 – 32 mm
- SDS Max-Einsteckende
Mehr Informationen
-
TE-YX Bohrer mit sechs Schneidkanten
Best for concrete drilling and rebar hits. Available from 35 mm to 55 mm.
Mehr erfahrenTE-YX Bohrer mit vier Schneidkanten
Smaller diameters and fast drilling through rebar. Available from 18 mm to 32 mm.
Mehr erfahren