- Home
- Leistungsklassen von Diamantbohrkronen
![Diamantbohrkronen sind in zwei verschiedenen Leistungsklassen erhältlich](/content/hilti/E4/IT/de/products/diamanttechnik/core-bit-performance-levels/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1561712638684/multiline-corone-senza-it.png)
Was ist die richtige Bohrkrone für meine Arbeit?
Diamantbohrkronen sind in zwei verschiedenen Leistungsklassen erhältlich
Die Premium- und Ultimate-Linien sind in Bezug auf die Leistung führend. Dank der Equidist-Technologie und des X-Change-Moduls beschleunigen sie das Bohren und steigern die Produktivität. So wird Zeitverschwendung in Fällen vermieden, in denen die Krone benötigt wird Absturz beim Auftreffen auf ein Bewehrungseisen beim Kernbohren.
Diamantbohrkronen
![Ultimate-Diamantbohrkronen](/content/hilti/E4/IT/de/products/diamanttechnik/core-bit-performance-levels/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__1539902243/image.coreimg.png/1561117732845/198685.png)
Ultimate-Diamantbohrkronen
- Diamantbohrkronen der Ultimate-Leitungsklasse sind mit Hilti-X-Change-Modul und Equidist-Technologie ausgerüstet, was Zeit und Geld auf der Baustelle sparen hilft.
- Mit der Equidist-Technologie gehören ver- oder eingeklemmte Kronen oder Bohrer der Vergangenheit an, denn auch bei armiertem Beton genießt du unvergleichliche Bohrleistungen bei konstanter Geschwindigkeit und schonst dein Budget mit den geringsten Betriebskosten überhaupt.
![Premium-Diamantbohrkronen](/content/hilti/E4/IT/de/products/diamanttechnik/core-bit-performance-levels/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__851017166/image.coreimg.png/1561117668423/198687.png)
Premium-Diamantbohrkronen
- Diamantbohrkronen der Premium-Leistungsklasse sind mit Hilti-Equidist-Technologie ausgerüstet, die unvergleichliche Bohrleistungen und konstante Bohrgeschwindigkeit auch bei armiertem Beton garantiert.