- Home
- Die Montage-Spezialisten
- Bauwesen
![Die Spezialisten für die Montage im Bauwesen](/content/hilti/E4/IT/de/products/dubeltechnik/everyday-fastenings/building-construction/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1552299510926/ef-l100960.jpeg)
Die Spezialisten für die Montage im Bauwesen
Drei Gründe, die beim Einbau von Anschlusseisen für Hilti sprechen
Kein Zweifel: Der Einbau von Anschlusseisen über mehrere Stunden ist anstrengend und hinterlässt darüber hinaus Unordnung auf der Baustelle. Aus diesem Grund bietet dir Hilti Lösungen, die jeden Aspekt dieser Arbeit auf der Baustelle leichter und schneller machen, ob staubfreies Bohren von Bohrlöchern oder die Automatisierung manueller Verrichtungen.
Drei Gründe, die beim Einbau von Anschlusseisen für Hilti sprechen
1. Schnelle und staubfreie Bohrungen
Bohrst du die Bohrlöcher mit dem Hohlbohrer HDB, kannst du einen Staubfänger anschließen, der die Öffnung im Beton im laufenden Arbeitsvorgang reinigt. Durch diese Funktion sparst du Zeit, die du sonst mit der Bohrlochreiniging zugebracht hättest, und vermeidest, dass dir Staub ins Gesicht geblasen wird.
2. Automatische und problemlose Mörtelausgabe
Dank der Vordosiervorrichtung füllt das Akku-Auspressgerät die Bohrlöcher jedes Mal mit der richtigen Menge Mörtel. Dazu erspart dir das Auspressgerät, den Mörtel manuell auszupressen und verhütet das Auftragen von zu viel Mörtel und damit dessen Verschwendung.
3. Hilti-Qualität zum korrekten Preis
Wir bieten dir ein breites Sortiment an Lösungen für die Anbringung an Anschlusseisen, für jeden Baustellenbedarf und zum wirtschaftlichen Preis.