- Home
- Die Montage-Spezialisten
- Industrie
![Machine shop The machine shop of Automobile manufacturing plant.](/content/hilti/E4/IT/de/products/dubeltechnik/everyday-fastenings/industry/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1552302574678/adobestock-38464265.jpeg)
Lösungen für die Industrie
Ein Verankerungsprodukt für den gesamten Lagerbedarf
Vom Regalaufbau bis zur Montage von Maschinen machen Anlagen für den industriellen Wartungsbedarf viel Montagearbeit nötig. Wirf einen Blick auf das breite Sortiment von Hilti-Verankerungslösungen: Vielleicht findest du dort, was du gesucht hast.
Die Ankerstangen der Serie HIT-Z benötigen keine Bohrlochreinigung. Die Spreizdübel HST3 sind aufgrund ihrer Nutzerfreundlichkeit mittlerweile eine feste Größe in der Branche. Bei seriellen Bohrlöchern bist du mit dem Schraubanker HUS3 immer auf der Überholspur: keine Hämmern, keine Schraubenschlüssel, kein Problem. Schraubanker HUS3 gibt es in verschiedenen Materialien, Kopfformen und Preiskategorien.
Neben einem breiten Produktsortiment, aus dem du wählen kannst, erleichtert dir Hilti deine Arbeit noch auf andere Art: Du kannst deine Bestellung bei uns online 24 h/7 Tage die Woche aufgeben oder jederzeit unseren Kundenservice unter der kostenlosen Hotline anrufen. Die Kundencenter von Hilti bieten dir Expressversand auch für schwierig zu erreichende Standorte an.