EPOXY HOCHLEISTUNGS-INJEKTIONSMÖRTEL FÜR ANWENDUNGEN IN GERISSENEM BETON UND BEFESTIGUNGEN MIT SEISMISCHEN ANFORDERUNGEN
Der Hilti HIT-RE 500 V3 setzt neue Maßstäbe für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und Schwerlastbefestigungen

Spezifikationen
Grundmaterial |
Gerissener und ungerissener Beton |
Empfohlene Anwendungen |
Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse |
Alle Anwendungsbereiche der Verankerung |
|
Kategorie |
Langsam aushärtender Expoxy-Injektionsmörtel |
Aushärtezeit bei +20°C |
7,0 h. |
Arbeitszeit bei +20°C |
30 min. |
ETA-Zulassungen |
ETA-16/0143 für Verankerungssysteme |
ETA-16/0142 für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse |
|
BelastungenStatisch, seismisch |
|
Durchmesser der Anker |
M8 – M30 |
Durchmesser der Stangen |
Ø8 - Ø40 mm. |
Bohrmethode |
|
SafeSet mit Hilti Hohlbohrer |
Ja |
Hammerbohrer |
Ja |
Diamantkernbohrung |
Ja |
Zustand Grundmaterial |
|
Trocken |
Ja |
Nass |
Ja |
Wasser gefüllt |
Ja |
Unter WasserJa |
Teilen