Flexibler Isolierschaum CF 812 CC
Neues Produkt UltimateArtikel #r3068547
Flexibler Isolierschaum, ideal für besonders luftdichte und energieeffiziente Gebäude
- Schaumausbeute (bis zu): 40 l
- Ungefähre Schneidedauer (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte): 25 min
- Inhalt pro Dose/Kartusche: 750 ml
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Schaum für Wärmedämmung
Leistungen
- Flexibel – nimmt die Bewegungen zwischen Bauteilen auf
- Hilft, die Temperaturleitfähigkeit zu verringern
- Vermindert das Eindringen von Luft
- Reduziert die Geräuschübertragung um 60 dB
- Das Premium-Auspressgerät Hilti CF-DS 1 ermöglicht eine präzise Montage mit nur minimalem Abfall
Anwendungen
- Abdichten von Fensterrahmenfugen
- Dichtung von Türzargen
- Verhindert Eindringen von Luft in Dächern
- Spalten und Risse
- Leichtbauwandfugen