Staubentsorgungseinheit VC-CB 20/40/150-
Neues ProduktArtikel #2411718
Fahrbahres Gestell für das Endlossack-System (ohne vormontierten Baustaubsauger)
- Fassungsvermögen des Behälters: 25 l
- Staubfassungsvermögen: 32 kg
- Staubklasse: k. A.
Teilen
Leistungen
- Gesteigerte Produktivität – integrierter Sackabschneider und Zip-Tie-Sackverschluss ermöglichen einen viel schnelleren Sackwechsel für weniger Ausfallzeiten
- Einfache Staubentsorgung – Überprüfen und Wechseln der Säcke mit dem Endlossack-System, ohne das Staubsaugeroberteil abnehmen zu müssen; dadurch geringere Belastung durch schädlichen Staub
- Mobiles und robustes Design – die großen Räder und der Schiebebügel sorgen für mehr Haltbarkeit und Flexibilität im harten Baustellenalltag
- Effizienter Einsatz von Säcken – Sie verwenden nur so viele Endlossäcke wie nötig, was die Gesamtkosten und den Materialabfall reduziert.
- Kompatibel mit verschiedenen Staubklassen – passende Staubklassenzertifizierung in Verbindung mit Ihrem Hilti VC 20/40 Staubsauger der L-Klasse, M-Klasse oder H-Klasse
Anwendungen
- Absaugen von Staub beim Schleifen, Schneiden, Schlitzen, Bohren und bei Trockenkernbohrungen
- Kompatibles Upgrade für Ihren VC 20/40/150-X Baustaubsauger