VC 40MX-CB Baustaubsauger der M-Klasse mit Endlossack-System
Neues ProduktArtikel #r21847465
Leistungsstarker Baustaubsauger mit Endlossack-System für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken)
- Max. Vakuumdruck: 24.5 kPA
- Behältervolumen: 27.3 cm³
- Fassungsvermögen des Behälters: 25 l
Teilen
Leistungen
- Robuste Staubabsaugung – gebaut für die Staubabsaugung und Reinigung unter härtesten Baustellenbedingungen
- Mobiles und robustes Design – die großen Räder und der Schiebebügel sorgen für mehr Haltbarkeit und Flexibilität im harten Baustellenalltag
- Gesteigerte Produktivität – integrierter Sackabschneider und Zip-Tie-Sackverschluss ermöglichen einen viel schnelleren Sackwechsel für weniger Ausfallzeiten
- Automatische Filterreinigung – die adaptive Filterreinigung sorgt für eine gleichbleibende Saugleistung und wird nur bei Bedarf aktiviert, wodurch Lärm und Arbeitsunterbrechungen reduziert werden
- Einfache Staubentsorgung – das kontinuierliche Beutelsystem ermöglicht eine schnelle Überprüfung und einen schnellen Wechsel der Beutel, ohne dass der Staubsaugeraufsatz abgenommen werden muss, was die Ausfallzeiten und die Staubbelastung reduziert
Anwendungen
- Absaugen von Staub beim Schleifen, Schneiden, Schlitzen und Bohren sowie bei Trockenkernbohrungen
- Staubabsaugung für Holz- und Sägestaub
- Baustaubsauger der M-Klasse – zur Abscheidung von 99,9 % des Baustaubs mit einer Korngröße von unter zwei Mikrometern
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung VC 20X; VC 40X (05), Serbisch, Niederländisch, Rumanisch, Finnisch, Kasachisch, Kroatisch, Polnisch, Arabisch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Portugiesisch, Ungarisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Dänisch, Deutsch, Estland, Ukrainisch, Spanisch, Griechisch, Englisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 6.1 MB ]