Streifenführung SDT 9-SG
Neues ProduktArtikel #2221455
Hochleistungs-Standbedienungsgerät für den Einsatz mit magazinierten Metallbauschrauben – für Stoßverbindungen und Blechbefestigungen
- Zu verwenden mit: SDT 9
- Schraubenlänge - min: 19 mm
- Schraubenlänge - max: 40 mm
Teilen
Leistungen
- Schnellere und produktivere Methode zum Befestigen von Metallbauschrauben mit einem kompatiblen Akku-Schrauber
- Bequemere, aufrechte Arbeitsposition – weniger ermüdungsbedingte Ausfallzeiten
- Magazinierte Schraubenstreifen gewährleisten einen problemlosen Betrieb ohne Verklemmen
- Lange, schlanke Gerätenase – erleichtert die Arbeit in tiefen und schmalen Profilsicken
- Einstellbare Höhe (80 bis 130 cm)
Anwendungen
- Verschraubung von Stoßverbindungen auf gedämmten Dächern
- Befestigung von Metallblechen an Fachwerkskonstruktionen auf gedämmten Dächern
- Befestigung von Metallblechen auf dünnen und dicken Stahlunterkonstruktionen auf gedämmten Dächern
- Befestigung von Randabschluss- und Versteifungsbleche auf gedämmten Dächern