Heli-Brick Spiralstab (Edelstahl 316)
Neues ProduktArtikel #r12636666
Spiralstab zum Rissverfüllen, Reparieren und Verbinden in Mauerwerk (Edelstahl 316)
- Werkstoff, Korrosion: Edelstahl, 316
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Außenbereich mit hoher industrieller Schadstoffkonzentration, Küstengebiete/Straßen mit Streusalzbelastung
- Untergrundmaterial: Mauerwerk (Vollstein)
Teilen
Leistungen
- Teil des Hilti Heli-Brick Spiralstabsystems – eine Komplettlösung aus Edelstahl-Spiralstäben, Setzwerkzeug und Zubehör für die Reparatur oder Verbindung von Mauerwerk
- Spezifikationen verfügbar – für eine einfachere Bemessung von Bauwerksverbindungen und zur Zeitersparnis bei der Ausschreibungsdokumentation
- Baustellenprüfungen – Hilti bietet Ausziehversuche an, um nach dem Einbau bestimmte Widerstandswerte zu erhalten
- Schneller und einfacher Einbau – keine speziellen Schulungen nötig dank eigener Setzwerkzeuge und einfacher Verfahren
- Geringe ästhetische Beeinträchtigung – die Spiralstäbe lassen sich im Mauerwerk verbergen
Anwendungen
- Rissverfüllung – Ausbesserung von Fehlstellen in älterem oder beschädigtem Mauerwerk
- Strukturelle Reparaturen – Verstärkung horizontaler Fugen in Ziegel-/Blockwänden (nur mit Spiralstäben Ø 6 mm)
- Nachrüstung von Mauerwerk – nachträgliche Verstärkung und Verbindungen in bestehendem Mauerwerk