GX-WF Glatte Nägel (feuerverzinkt)
Neues Produkt PremiumArtikel #r3392855
Feuerverzinkter, glatter Rahmennagel für das Bolzensetzgerät GX 90-WF zur Befestigung von Holz an Holz
- Untergrundmaterial: Holz
- Korrosionsschutz: Feuerverzinkt
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Vorübergehende Außenanwendungen
Teilen
Leistungen
- Erfüllt die Spezifikationen der Nutzungsklassen 1, 2 und 3 der Norm EN 1995-1-1 (Eurocode 5) für den Einsatz in Aussenbereichen – für noch mehr Flexibilität bei der Montage
- Äusserst korrosionsbeständig dank dicker feuerverzinkter Beschichtung (min. 55 µm)
- 30 Nägel pro Nagelstreifen – höhere Produktivität und weniger Unterbrechungen durch Nachladen
Anwendungen
- Dachverkleidungsanwendungen (Traufe, Untersichten)
- Terrassen, Zäune
- Holzverkleidung (Fassade)
- Dachbau, Dachbedeckung
- Allgemeiner Rahmenbau