X-EW10H P10 Gewindebolzen
Neues Produkt PremiumArtikel #r3720
Gewindebolzen aus Kohlenstoffstahl zur Verwendung mit pulverbetriebenen Bolzensetzgeräten auf Stahl (Unterlegscheibe 10 mm)
- Untergrundmaterial: Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 6 mm
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 µm
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Gewindebolzen Edelstahl, Gewindebolzen DIN, Gewindebolzen 10 mm oder Gewinde-Bolzen
Leistungen
- Benutzerfreundliches kabelloses System – bis zu 10-mal schneller als Bohren – mit weniger Vibration
- Wärmegezogener, vollständig gerändelter Schaft für zuverlässigste Befestigung auf Stahl
Anwendungen
- Gewindebolzen (zum Beispiel Schienen, Rohrschellen) auf Stahl
- Gewindebolzen (zum Beispiel für Halterungen, Schaltkästen) auf Stahl
- Gewindebolzen (zum Beispiel für diverse Befestigungselemente) auf Stahl
Für Informationen zu Freigaben oder Zertifikaten sehen Sie bitte bei den jeweiligen Artikeln nach.