CFS-CID Verteileradapter
Neues ProduktArtikel #r5182151
Einfache Lösung zur Herstellung eines Hohlraums an der Ober- oder Unterseite einer Brandschutzhülse für einen Rohrabzweig oder Rohrbogen
- Untergrundmaterial: Beton
Teilen
Leistungen
- Verringert die endgültige Deckenhöhe durch eine 75 mm Aussparung in der Decke
- Bleibt beim Betonieren mit der Brandschutzhülse verbunden
- Erzeugt einen Hohlraum an der Unterseite für einen Rohrabzweig
- Erzeugt einen Hohlraum an der Unterseite für die Montage eines Rohrbogensystems
Anwendungen
- Herstellung einer 75 mm tiefen Aussparung in der Decke
- Zur Verwendung in Verbindung mit der entsprechenden Brandschutzhülse
- Erzeugt einen Hohlraum an der Unterseite für die Montage eines Rohrbogensystems