CFS-C Brandschutzmanschette
Neues Produkt UltimateArtikel #r4830
ETA-konforme Brandschutzmanschette zur Nachbelegung zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen um bestehende Rohre zwischen 50 und 160 mm
- Untergrundmaterial: (Poren-)Beton, Beton, Mauerwerk, Trockenbau
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): 7.6 g/l
- Produktklasse: Ultimate
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Brandschutz-Manschette Rohre oder Brandschutz Manschette
Leistungen
- Einfacher Brandschutz für brennbare Rohre, die durch Wände und Decken mit Brandschutzklassifizierung führen
- Verriegelungsmechanismus für schnelleres und einfacheres Verschliessen
- Flexible Hakenpositionierung zur bequemen Befestigung
- Lässt sich wieder demontieren
- Einfache Sichtkontrolle möglich
Anwendungen
- Abschottung von brennbaren Rohren mit einem Durchmesser von 50 mm bis 160 mm in brandabschnittbildenden Wänden und Decken
- Rohrmaterialien: PE, PE-HD, PVC, PVC-U
- Geeignet für den Einsatz in Öffnungen in Beton, Porenbeton, Mauerwerk und Leichtbauwänden
- Verschiedene Hinterfüll- und Dichtmaterialien werden abgedeckt
Für Informationen zu Freigaben oder Zertifikaten sehen Sie bitte bei den jeweiligen Artikeln nach.