CFS-W EL Brandschutzband endlos
Neues Produkt UltimateArtikel #r4837
Intumeszierendes, flexibles Brandschutzband zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen um brennbare Rohrdurchführungen
- Untergrundmaterial: (Poren-)Beton, Beton, Trockenbau, Mauerwerk
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): 7.6 g/l
- Rohrdurchmesser - Bereich: 50 - 160 mm
Teilen
Leistungen
- Schnellere und einfachere Montage – ohne Haken, Dübel oder Bohrungen
- Wird im Untergrundmaterial angewendet – ideal bei beengten Raumverhältnissen und an schwer zugänglichen Stellen
- Endloslösung – ein Produkt für die meisten Grössen
Anwendungen
- Abschottung von brennbaren Rohren mit einem Durchmesser von 50 mm bis 160 mm in brandabschnittbildenden Wänden und Decken
- Rohrmaterialien: PE, PE-HD, PVC-U, PVC, PVC-C
- Geeignet für den Einsatz in Öffnungen in Beton, Porenbeton, Mauerwerk und Leichtbauwänden
- Verschiedene Hinterfüll- und Dichtmaterialien werden abgedeckt
Für Informationen zu Freigaben oder Zertifikaten sehen Sie bitte bei den jeweiligen Artikeln nach.