CFS-VB E60 Hohlraumsperre 50 mm Luftspalt
Neues ProduktArtikel #r21707846
Vorgeformte Brandschutz-Hohlraumsperre für vorgehängte Fassaden mit einer Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten und Luftspalten bis zu 50 mm
- Länge: 1200 mm
- Höhe: 80 mm
- Dichte: 80 kg/m³
Teilen
Leistungen
- Schnellere Installation – das neue Push-to-fit-Konsolensystem macht Biegen, Schneiden und Trimmen überflüssig, so dass die Installation bis zu 40 % schneller als bei Standardkonsolen erfolgen kann
- Weniger Nacharbeit – verstärkte Konsolen verhindern das Durchhängen der Sperrre und erfordern weniger Anpassungen
- Umfangreicher Testnachweis – getestet und zugelassen für eine Vielzahl von Spezialanwendungen
- Komplette Systemlösung – in Kombination mit Hilti Fassadenunterkonstruktionen und Dübeln für eine All-in-One-Lösung für vorgehängte Fassaden
- Getestete Direktbefestigung – kombinieren Sie dies mit unserem Angebot an Direktbefestigungslösungen für noch schnellere Installationen
Anwendungen
- Abdichtung von Hohlräumen in der Gebäudehülle, um die Ausbreitung von Feuer über die Fassade besser zu verhindern
- Brandabschottung von hinterlüfteten vorgehängten Fassaden mit Luftspalten von bis zu 50 mm für eine größere Montagetoleranz
- Geprüfter Feuerwiderstand von 60 Minuten Integrität und 30 Minuten Dämmung gemäß ASFP TGD19
Für Informationen zu Freigaben oder Zertifikaten sehen Sie bitte bei den jeweiligen Artikeln nach.