CFS-NVB E120 Hohlraumbarriere (nicht belüftet)
Neues ProduktArtikel #r21707851
Vorgeformte Brandschutzhohlraumsperre für nicht belüftete Fassadenanwendungen mit 120 Minuten Brandschutzintegrität
- Länge: 1200 mm
- Höhe: 100 mm
- Dichte: 70 kg/m³
Teilen
Leistungen
- Schnellere Installationen – das neue Push-to-fit-Konsolensystem macht Biegen, Schneiden und Trimmen überflüssig, so dass Sie mehr Barrieren pro Tag installieren können als bei früheren Lösungen
- Weniger Nacharbeit – verstärkte Konsolen verhindern das Durchhängen der Sperrre und erfordern weniger Anpassungen
- Umfangreicher Testnachweis – getestet und zugelassen für eine Vielzahl von Spezialanwendungen
- Komplette Systemlösung – in Kombination mit Hilti Fassadenunterkonstruktionen und Dübeln für eine Komplettlösung für nicht hinterlüftete Fassaden
- Getestete Direktbefestigung – kombinieren Sie dies mit unserem Angebot an Direktbefestigungslösungen für noch schnellere Installationen
Anwendungen
- Abdichtung von Hohlräumen in der Gebäudehülle, um die Ausbreitung von Feuer über die Fassade besser zu verhindern
- Brandschutz für belüftete vorgehängte Fassaden, vertikal
- Brandschutz für nicht belüftete vorgehängte Fassaden, vertikal und horizontal
- Geprüfter Feuerwiderstand von 120 Minuten Integrität und 30 Minuten Dämmung gemäß Europäischer Norm (EN) 1366-4
Für Informationen zu Freigaben oder Zertifikaten sehen Sie bitte bei den jeweiligen Artikeln nach.