CFS-NVB E120 Hohlraumbarriere (nicht belüftet)
Neues ProduktArtikel #r21707853
Vorgeformte Feuerschutz-Hohlraumbarriere (Vollplatte) für nicht belüftete Fassadenanwendungen mit 120 Minuten Feuerwiderstandsdauer
- Länge: 1200 mm
- Höhe: 100 mm
- Breite: 1000 mm
Teilen
Leistungen
- Einheitsgröße – die Vollpappenlösung ermöglicht es Ihnen, Barrieren auf die benötigte Größe zuzuschneiden, wodurch Materialabfälle vermieden werden
- Schnellere Montage – das neue Steckkonsolensystem macht Biegen, Schneiden und Trimmen überflüssig, sodass Sie mehr Barrieren pro Tag als bei früheren Lösungen montieren können
- Weniger Nacharbeiten – verstärkte Konsolen verhindern das Durchhängen der Barriere und erfordern weniger Anpassungsarbeiten
- Umfangreicher Testnachweis – getestet und zugelassen für eine Vielzahl von Spezialanwendungen
- Komplette Systemlösung – zusammen mit Fassadenunterkonstruktionen und Ankern von Hilti als Komplettlösung für nicht belüftete Fassaden
Anwendungen
- Abdichtung von Hohlräumen in der Gebäudehülle, um die Ausbreitung von Feuer über die Fassade besser zu verhindern
- Brandschutz, belüftete Regenschutzverkleidung, vertikal
- Brandschutz, nicht belüftete Regenschutzverkleidung, vertikal und horizontal
- Geprüfte Feuerwiderstandsdauer für 120 Minuten und Dämmung für 30 Minuten gemäß der europäischen Norm (EN) 1366-4
Für Informationen zu Freigaben oder Zertifikaten sehen Sie bitte bei den jeweiligen Artikeln nach.