Batterie Sicherungslasche BT 5lb (2.3kg)
Neues ProduktArtikel #2452917
Elastischer Werkzeug-Haltegurt für mehr Sicherheit bei der Arbeit in der Höhe
Teilen
Leistungen
- ANSI-konform – geprüft nach den strengen Vorgaben von ANSI 121-2018 zur Sicherung von Werkzeugen und Geräten vor Herunterfallen
- Schützt Werkzeuge – stoßabsorbierender Bungeegurt verhindert, dass Hilti Werkzeuge durch die Fallenergie beschädigt werden
- Selbstverriegelnder Karabiner – lässt sich einfacher mit einer Hand bedienen und verhindert versehentliches Öffnen
- Klare Kennzeichnung – die jeweilige Gewichtsgrenze und andere wichtige Informationen können am Trageband abgelesen werden
- Zwei Ausführungen erhältlich – wählen Sie zwischen einer Doppelkarabiner-Ausführung für Werkzeuge bis 6,8 kg und einer Ausführung mit Karabiner und Schlaufe für Werkzeuge bis 11,4 kg
Anwendungen
- Absturzsicherung für kompatible Elektrowerkzeuge
- Hilft, Verletzungen am Arbeitsplatz durch herunterfallende Werkzeuge zu vermeiden
- Hilft, Werkzeugschäden durch Herunterfallen zu verhindern
- Hilft, Werkzeugschäden durch Herunterfallen zu verhindern