MI-PS 2/2
Neues ProduktArtikel #r6206
Rohrschuh
- Werkstoffzusammensetzung: Verbinder S235JRG-2 – DIN EN 10025; Bolzen: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeitsklasse 8
- Oberfläche: Feuerverzinkt: Verbinder 70 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Teilen
Leistungen & Anwendungen
Leistungen & Anwendungen
Leistungen
- Zusätzliche Durchmesser auf Anfrage
- Leichte Handhabung, niedrige Reibung
- Massive Ausführung für große Lasten
Anwendungen
- Befestigung von Rohren, mit Fixpunkt-Bügel und Verbinder für Führungslager
- Erstellung von leichten Festpunkten
- Erstellung von leichten Festpunkten
- Schwere Ausführung für DN 200 bis DN 600