DIE GESCHÄFTSVERWALTUNG IST NUR EINEN KLICK ENTFEROnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

Standardbefestigungen für Trägersysteme

Standardbefestigungselemente für modulare Trägersysteme – Clips, Kupplungen, Schellen, Gewindestangen, Luftkanalbefestigungen, Bolzen, Muttern, Schrauben und mehr

Filter

69 Produkte

Flache Unterlegscheibe zur Befestigung von Rohrschellen an Trapezstreben, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Rippenscheibe mit besserer Griffigkeit gegen Lockerdrehen im Laufe der Zeit
Gewindestange 4.8
Galvanisch verzinkte, zugeschnittene Gewindebolzen der Güteklasse 4.6
Unterlegscheibe ähnlich ISO 7089
Unterlegscheibe ISO 7093 feuerverzinkt
Feuerverzinkter Luftkanalwinkel zur direkten Deckenmontage von Lüftungskanälen
Feuerverzinkter Luftkanalwinkel zur direkten Deckenmontage von Lüftungskanälen
Feuerverzinkter Luftkanalwinkel zur Montage oder Abhängung schwerer Lüftungskanäle
Verzinkter Lochbandaufhänger zur Befestigung von Lüftungsrohren
Galvanisch verzinkte Luftkanalklammer zur Verwendung mit handelsüblichen Lüftungskanälen
Feuerverzinkter Luftkanalwinkel zur Überkopfmontage leichter Lüftungskanäle
Lüftungsrohr-Befestiger
Feuerverzinkter Luftkanalwinkel zur Überkopfmontage mittelschwerer Lüftungskanäle
Distanzmuffe
Galvanisch verzinkte Ringmutter nach DIN 582 mit Ösen zur Aufnahme eines Hakens
Ringmutter aus Edelstahl (A4) nach DIN 582 mit Ösen zur Aufnahme eines Hakens
Sechskantmutter der Festigkeitsklasse 8, DIN 934
Keine Details verfügbar
Keine Details verfügbar
Sechskantmutter aus Edelstahl (A2) nach DIN 934
Feuerverzinkte Sechskantmutter der Güteklasse 8 nach DIN 934
Distanzmuffe feuerverzinkt
Sechskantmutter aus Edelstahl (A4) nach DIN 934
Sechskantmutter mit Flansch DIN EN 1661
Distanzmuffe, rund (A4 Edelstahl)
Feuerverzinkte Sechskantschraube nach DIN 933
Galvanisch verzinkte Innensechskant-Zylinderschraube nach DIN 912
Keine Details verfügbar
Feuerverzinkte Sechskantschraube nach DIN 933
Sechskantschraube aus Edelstahl (A2) nach DIN 933
Sechskantschraube aus Edelstahl (A4) nach DIN 933
Feuerverzinkte Sechskantschraube für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen
Galvanisch verzinkte Gewindeadapter zur Verbindung verschiedener Innen- und Außengewindedurchmesser
Galvanisch verzinkte Reduziermuffen zum Verringern des Durchmessers von Gewindestangen
Verzinkter Gleiteradapter für Schellenanbindung zur Umstellung von Zoll- auf metrische Gewindegrößen
Gleiteradapter für Schellenanbindung aus Edelstahl (A4) mit verschiedenen Durchmessern für Gewindestangen
Galvanisch verzinkter Gleiteradapter für Schellenanbindung mit verschiedenen Durchmessern für Gewindestangen
Feuerverzinkter Gleiteradapter für Schellenanbindung mit verschiedenen Durchmessern für Gewindestangen
Galvanisch verzinkte Rohrabhänger für Abhängeanwendungen mit Rohren
Edelstahl-Gewindestange (A4), auf verschiedene Längen zugeschnitten
Gewindestange 4.8, feuerverzinkt
Verzinkte Kippdübel zur Verwendung in Trapezblech
Feuerverzinktes Befestigungsset zur Befestigung von Klimaanlagen-Elementen
Flache Unterlegscheibe gemäß ISO 7089 aus Edelstahl (A2)
Feuerverzinkte flache Unterlegscheibe gemäss ISO 7089
Galvanisch verzinkte flache Unterlegscheibe gemäss ISO 7089
Unterlegscheibe ISO 7093
Flache Unterlegscheibe ähnlich ISO 7089 (A4 Edelstahl)
Flache Unterlegscheibe gemäss ISO 7089 aus Edelstahl (A4)
Unterlegscheibe ISO 7093 (A4 Edelstahl)
Sicherungsscheibe
Verzinkte Lochplatte für brandschutzgeprüfte Trapezkonstruktionmontage und Verankerung
Schienenverbinder, Schubsicherung
Galvanisch verzinkte Montagescheibe für metrische Gewinde in Schmetterlingsöffnungen
Lochplatte aus Edelstahl (A4) für Trapezmontage und Verankerung
Montagescheibe aus Edelstahl (A4) für metrische Gewinde in Schmetterlingsöffnungen
Feuerverzinkte Lochplatte für Trapezmontage und Verankerung
Feuerverzinkter Schienenverbinder zur Herstellung von Doppelschienen
Anzeigen 1 - 60 von69 Produkte