Set PRA 90 STD
Neues ProduktArtikel #2035308
Automatikstativ für automatische horizontale Ausrichtung per Knopfdruck
- Max. Höhe (mit Rotationslaser): 1900 mm
- Min. Höhe (mit Rotationslaser): 900 mm
Teilen
Leistungen & Anwendungen
Leistungen & Anwendungen
Set PRA 90 STD #2035308
Leistungen
- Vollautomatische horizontale Ausrichtung für Einmannbedienung
- Zeitersparnis
- Beseitigt viele Fehlerquellen – weniger Berechnung und Kommunikation erforderlich
- Schutzart IP56 und Reibungskupplung für längere Haltbarkeit
- Motorisiertes Stativ mit 5/8"-Gewinde – höhenverstellbar von 0,97 bis 1,95 m
Anwendungen
- Höhenübertragung (z. B. Kennzeichnung der Referenzniveaus)
- Höhenprüfung
- Aushub
- Betoneinbau
Service
![Hilti Geräteservice](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Geräteservice
- Servizio non disponi bile
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Ein Klick oder Anruf genügt – den Rest erledigen wir
- Kostenloses Prüfzertifikat während der kostenfreien Phase
![Flottenmanagement](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Flottenmanagement
Wir kümmern uns um Ihre Werkzeuge, damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Kostenlose Überprüfung der Werkzeuggenauigkeit nach Herstellervorgabe.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Die Diebstahlversicherung kann finanzielle Risiken und unerwartete Kosten verringern.