MP-PI Rohrschelle
Neues ProduktArtikel #r517778
Galvanisch verzinkte Rohrschelle, schallgedämmt für leichte/mittelschwere Anwendungen
- Zulassungen: Schallschutzgeprüft nach DIN 4109
- Geräuschminderung: 16 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit: -40 - 110 °C
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Schelle, Abhängung, Rohrbefestigung oder Rohr
Leistungen
- Zweischraubige Rohrschelle zur Vereinfachung der Rohrmontage
- Kurzes Anschlussgewinde ermöglicht die Installation in Wand-, Boden- und Deckennähe
- Spannbereiche passend für alle Standardrohre aus Kunststoff und Stahl
- Hohe Qualität durch Zulassungen Dritter bestätigt
- Sicher fixierte Gummieinlage – Herausfallen oder Verlust nahezu unmöglich
Anwendungen
- Leichte bis mittelschwere Rohrleitungen
- Rohrbefestigung im Wohnungs- und Industriebau
- Befestigung von Trinkwasser-, Abwasser- und Heizungsrohren in Wohnungs- und Industriebauten
- Empfohlen für den Einsatz in trockenen Innenräumen
- Rohrschellen nur für trockene Innenräume verwenden