MP-P Rohrschelle
Neues Produkt StandardArtikel #r7768529
Galvanisch verzinkte Rohrschelle für leichte/mittelschwere Anwendungen
- Gewinde - M: M8, M10
- Werkstoffzusammensetzung: SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Teilen
Leistungen
- Zweischraubige Rohrschelle erlaubt eine einfachere Installation von Rohren
- Kurzes Anschlussgewinde ermöglicht die Installation in Wand-, Boden- und Deckennähe
- Spannbereiche passend für alle Standardrohre aus Kunststoff und Stahl
- Langlebig und zuverlässig – mit Zulassungen von Dritten
Anwendungen
- Leichte bis mittelschwere Rohrleitungen
- Rohrbefestigung im Wohnungs- und Industriebau
- Befestigung von Trinkwasser-, Abwasser- und Heizungsrohren in Wohnungs- und Industriebauten
- Empfohlen für den Einsatz in trockenen Innenräumen