MP-PI Rohrschelle feuerverzinkt
Neues Produkt StandardArtikel #r7768668
Feuerverzinkte (HDG) Rohrschelle, schallgedämmt, für leichte/mittelschwere Anwendungen
- Gewinde - M: M8, M10
- Geräuschminderung: 16 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit: -40 - 110 °C
Teilen
Leistungen
- Zweischraubige Rohrschelle erlaubt eine einfachere Installation von Rohren
- Kurzes Anschlussgewinde ermöglicht die Installation in Wand-, Boden- und Deckennähe
- Spannbereiche passend für alle Standardrohre aus Kunststoff und Stahl
- Langlebig und zuverlässig – mit Zulassungen von Dritten
- Sicher fixierte Gummieinlage – Herausfallen oder Verlust nahezu unmöglich
Anwendungen
- Leichte bis mittelschwere Rohrleitungen
- Rohrbefestigung im Wohnungs- und Industriebau
- Befestigung von Trinkwasser-, Abwasser- und Heizungsrohren in Wohnungs- und Industriebauten
- Empfohlen für den Innen- und Außeneinsatz in mäßig korrosiven Bereichen