MT-B-O2 FL Vormontierte Grundplatte
Neues ProduktArtikel #r21344684
Grundplattenverbinder mit vormontierter Fast-Lock-Mutter und Schraube zur Verankerung von Profilschienenkonstruktionen an Beton oder Stahl
- Werkstoffzusammensetzung: S235JR, Q235B
- Material und Beschichtung: Kohlenstoffstahl - Innenbereich
- Werkstoffstärke: 4 mm
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Fußverbinder, Vormontierte Grundplatte oder MT-B-O2 FL
Leistungen
- Schnellere Installationen – vormontiert mit dem Hilti MT Fast-Lock, unserer schnellsten Methode, ein modulares Trägersystem mit weniger Schritten zu montieren
- Vereinfachte Lagerverwaltung – durch die Vormontage wird die Gesamtzahl der MT-Komponenten erheblich reduziert, was den Einkauf, die Handhabung und die Lagerung erleichtert
- Gleichbleibende Installationsqualität – durch die Vormontage entfallen zusätzliche Arbeitsschritte, was zu weniger Montagefehlern und damit zu einer sichereren Installation führt
- Verstellbar – geschlitztes Ankerloch zur Vereinfachung der Positionierung und Befestigung der Grundplatte
- Teil des Hilti MT Systems – eine wirtschaftliche All-in-One Lösung für nahezu alle modularen MEP Tragstrukturen
Anwendungen
- Befestigung des MT-Strebenkanals an Betonböden, Wänden oder Decken
- Befestigung des MT-Strebenkanals am Baustahl
- Verankerung von Metallrahmen und Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen mit mittleren Lasten in einem Untergrundmaterial
- Geeignet für den Einsatz in trockenen Innenräumen