MT-B-L FL OC Vormontierte Grundplatte (leicht)
Neues ProduktArtikel #r21345758
Pfosten-Grundplatten-Verbinder mit vormontierter Fast-Lock-Mutter und Schraube zur Verankerung leichter Profilschienenkonstruktionen in Beton oder Stahl, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung: S235JR, Q235B
- Material und Beschichtung: Kohlenstoffstahl - Aussenbereich
- Werkstoffstärke: 4 mm
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Pfosten-Grundplatten-Verbinder oder MT-B-L FL OC
Leistungen
- Schnellere Installationen – vormontiert mit dem Hilti MT Fast-Lock, unserer schnellsten Methode, ein modulares Trägersystem mit weniger Schritten zu montieren
- Vereinfachte Lagerverwaltung – durch die Vormontage wird die Gesamtzahl der MT-Komponenten erheblich reduziert, was den Einkauf, die Handhabung und die Lagerung erleichtert
- Gleichbleibende Installationsqualität – durch die Vormontage entfallen zusätzliche Arbeitsschritte, was zu weniger Montagefehlern und damit zu einer sichereren Installation führt
- Verstellbar – Langloch vereinfacht die Ausrichtung und Befestigung
- Teil des Hilti MT Systems – eine wirtschaftliche All-in-One-Lösung für nahezu alle modularen MEP Tragstrukturen
Anwendungen
- Befestigung des MT-Strebenkanals an Betonböden, Wänden oder Decken
- Befestigung des MT-Strebenkanals am Baustahl
- Verankerung von Metallrahmen und Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen mit sehr leichten Lasten in einem Untergrund
- Geeignet für den Einsatz in mäßig korrosiven Umgebungen