MT-C-L2E FL Vormontierter Eckwinkel
Neues ProduktArtikel #r21345767
Verlängerte Winkelkonsole mit vormontierter Fast-Lock-Mutter und Schraube für die Montage von Profilschienenkonstruktionen
- Werkstoffzusammensetzung: S235JR
- Material und Beschichtung: Kohlenstoffstahl - Innenbereich
- Werkstoffstärke: 4 mm
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Winkel, Vormontierter Eckwinkel, Konsole oder MT-C-L2E FL
Leistungen
- Schnellere Installationen – vormontiert mit dem Hilti MT Fast-Lock, unserer schnellsten Methode, ein modulares Trägersystem mit weniger Schritten zu montieren
- Vereinfachte Lagerverwaltung – durch die Vormontage wird die Gesamtzahl der MT-Komponenten erheblich reduziert, was den Einkauf, die Handhabung und die Lagerung erleichtert
- Gleichbleibende Installationsqualität – durch die Vormontage entfallen zusätzliche Arbeitsschritte, was zu weniger Montagefehlern und damit zu einer sichereren Installation führt
- Teil des Hilti MT Systems – eine wirtschaftliche All-in-One Lösung für nahezu alle modularen MEP Tragstrukturen
- Umfassende Softwareunterstützung – PROFIS Modular Support Engineering, BIMCAD-Inhalte und Revit®-Familien stehen zur Verfügung, um Entwurf und Bestellung zu rationalisieren
Anwendungen
- Rechtwinklige Verbindungen zwischen beliebigen MT-Strebenkanälen
- Montage von 2D-Metallgerüsten für MEP-Tragwerke
- Geeignet für den Einsatz in trockenen Innenräumen


Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung MT-C-L2E FL/OC, Serbisch, Hebrew, Niederländisch, Rumanisch, Finnisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Portugiesisch, Ungarisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Japanisch, Deutsch, Estland, Ukrainisch, Englisch, Spanisch, Griechisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 1.1 MB ]
- Bedienungsanleitung MT-FL/OC, [ 1.9 MB ]