MT- FL OC Fast-Lock Kanalmutter mit Schraube
Neues ProduktArtikel #r21346466
Fast-Lock-Kanalmutter mit Schraube zur Befestigung von Grundplatten und Verbindern an MT-Strebenkanälen, für den Einsatz im Außenbereich mit geringer Verschmutzung
- Werkstoffzusammensetzung: S460MC, Q460B (Q460C MOD)
- Material und Beschichtung: Kohlenstoffstahl - Aussenbereich
- Werkstoffstärke: 3 mm
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Kanalmutter oder MT- FL OC
Leistungen
- Schnellere Verbindungen und Anpassungen – Drück- und -Drehverbindungen mit einer Hand und Positionsanpassungen mit einem Klick ermöglichen eine deutlich schnellere Montage von modularen Schienensystemen als mit herkömmlichen Federmuttern
- Einfache Anpassung – Fast-Lock-Muttern sind nachstellbar und lassen sich leicht demontieren, sodass Sie die Profilschienenkonstruktionen während der Montage anpassen können
- Sicherheitsmerkmale – so konzipiert, dass Sie die korrekte Positionierung der Kanalmutter sehen, hören und fühlen können, mit einer Vorhaltefunktion, die den Verbinder in Position hält, sobald der Mechanismus aktiviert wird
- Zuverlässige Verbindungen – starke mechanische Fixierung an den Schienenflanschen sorgt für hohen Widerstand gegen Querkräfte und Herausziehen
- Teil des Hilti MT Systems – eine wirtschaftliche All-in-One-Lösung für nahezu alle modularen MEP Tragstrukturen
Anwendungen
- Verbindung aller kompatiblen Grundplatten und Verbinder mit MT-Strebenkanälen
- Verbindungselement für U-Rahmen-/Querträgerkonstruktionen
- Montage von MEP-Tragwerken mit MT-Strebenkanälen
- Geeignet für den Einsatz in mäßig korrosiven Umgebungen