Akku-Trennschleifer DSH 600-22
Neues ProduktArtikel #r13693257
Akkubetriebene Trennsäge für Beton, Metall und Mauerwerk (Nuron Akku-Plattform)
- Untergrundmaterial: Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Asphalt, Stahl, Mineralisch
- Schutzklasse: IEC Akkugerät
- Arbeitsumgebung: Innen & außen
Teilen
Leistungen
- Akkubetriebene Betonsäge für schwere Aufgaben - die DSH 600-22 erledigt die gleichen Arbeiten wie eine 60-ccm-Gas-Trennsäge, jedoch ohne Abgase, Lärm, zusätzliche Wartung oder Probleme mit dem Kraftstoffgemisch
- Längere Ansteuerzeit – vier B 22-255 Nuron-Akkus und für den Akkubetrieb optimierte 12" SPX Universal A Trennscheiben für einen bis zu 30 % längeren Betrieb als mit einem vollen Kraftstofftank
- Geringere Betriebskosten - es muss kein Kraftstoff gekauft oder gemischt werden; weniger Wartung und eine bis zu doppelt so lange Lebensdauer wie bei einer Gassäge dank eines bürstenlosen Elektromotors
- Verbesserte Sicherheitsfunktionen – rauchfrei, leiser, vibrationsärmer und eine schnell ansprechende Blattbremse
- Bessere Manövrierbarkeit - mit einem Gewicht von nur 19,6 Pfund (bzw. 26,5 Pfund mit zwei B 22-170-Akkus und einem 12-Zoll-Sägeblatt) ist diese Trennsäge für eine bequeme Handhabung in jeder Lage konzipiert
Anwendungen
- Trennen von Beton und Mauerwerk – z. B. neue Öffnungen anfertigen oder Blöcke zuschneiden (max. Schnitttiefe 4-3/4" mit 12" Scheiben)
- Pflasterarbeiten - Schneiden von Bordsteinen, Pflastersteinen und Asphalt
- Metallarbeiten - Schneiden von Metalldecks, Bewehrungsstäben, Stahlblechen, Metallschienen und Rohren
- Schneiden in Innenräumen - akkubetriebene Trennsägen sind leiser und rauchfrei
- Nahezu staubfreies Trennen in Verbindung mit kompatibler Wasserversorgung bzw. staubärmeres Trennen in Verbindung mit kompatiblem Staubsauger und DSH-DRS Zubehör (lokale Grenzwerte für Feinstaub beachten)