TE 500
Neues ProduktArtikel #r3661
Vielseitiger Wandmeissel SDS Max (TE-Y) für leichte Meisselarbeiten in Beton und Mauerwerk
- Arbeitsrichtung: Wand
- Werkzeugaufnahme: TE-Y (SDS Max)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 5.6 kg
Teilen
Leistungen & Anwendungen
Leistungen & Anwendungen
Leistungen
- Sehr vielseitig für die verschiedensten Meisselarbeiten einsetzbar
- Perfektes Anlaufverhalten und hoher Arbeitskomfort
- Getrennte Schmierkammmern für hohe Robustheit und lange Nutzungsdauer
- Dauerschaltung für komfortables längeres Arbeiten
- Optionale Staubabsaugung TE DRS-B saugt bis zu 95% des kritischen Feinstaubs ab (optional)
Anwendungen
- Mittelschwere Meißel- und Sanierungsarbeiten in Beton und Mauerwerk vorwiegend zur Wand
- Meißeln von Kanälen in Beton und Mauerwerk
- Betoninstandsetzung
- Fliesen- und Putzentfernung
- Durchbrüche und Rohrleitungsdurchführungen in Wand und Boden
Service
Hilti Geräteservice
- Servizio non disponi bile
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Heute in einer Woche oder kostenfrei: Wenn Sie Ihr Gerät nicht bis heute in einer Woche gewartet und gereinigt zurückerhalten, ist die Reparatur gratis
Flottenmanagement
Wir kümmern uns um Ihre Werkzeuge, damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Die Diebstahlversicherung kann finanzielle Risiken und unerwartete Kosten verringern.