Akku-Schlagschrauber SIW 6-22 ½”
Neues ProduktArtikel #r13275518
Akku-Schlagschrauber der Power-Leistungsklasse mit 1/2"-Reibringaufnahme für eine Vielzahl von Betonverankerungen und Stahl- oder Holzverschraubungen (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Schlagwerkstyp: Reibring (1/2")
- Max. Drehmoment (Einstellung): 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Lösemoment: 650 Nm
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach SIW, Akku Schrauber, Schlagschrauber, SIW 6 oder Akku-Schlagschrauber
Leistungen
- Fortschrittliche Akku-Leistung – schnelleres Setzen von Betonschraubankern mit einem kompakteren Gerät dank der Kombination von bürstenlosem Motor und Nuron-Akkus der nächsten Generation
- Langlebig und wartungsarm – bürstenloser Motor und Reibringaufnahme tragen zur hohen Langlebigkeit unserer Akku-Schlagschrauber bei
- Schnellere Dübelmontage mit mehr Kontrolle – zwei Drehzahleinstellungen und verbessertes LED-Licht, dadurch schnellere Anpassung an große Befestigungselemente und präzisere Kontrolle bei Bedarf
- Hervorragende Ergonomie – schlanker, 52 mm kürzer und 0,4 kg leichter als sein Vorgänger, wodurch stundenlanges Dübeln und Verschrauben weniger ermüdend sind
- Kabellose Nuron-Geräteplattform – kabellose Schlagschrauber ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, zeitsparendem Zubehör und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Setzen von HUS Dübeln in Beton – z. B. für Grundplatten, Schalungen, Handläufe und provisorische Vorrichtungen (Durchmesser 8–14 mm)
- Setzen von Schrauben in Stahl – z. B. für primäre und sekundäre Stahlkonstruktionen, Handläufe, Regale und Maschinen (Durchmesser M10–M20)
- Setzen von Hammerkopfschrauben in Holz – z. B. für primäre und sekundäre Holzkonstruktionen, Holzdächer oder provisorische Konstruktionen (Durchmesser 8–16 mm)
- Setzen von HUS Dübeln in Beton – z. B. für Grundplatten, Schalungen, Handläufe und provisorische Vorrichtungen (Durchmesser 3/8" bis 5/8")
- Setzen von Metallschrauben in Stahl – z. B. für Stahlkonstruktionen, Handläufe, Regale und Maschinen (Durchmesser 7/16" bis ¾")