Akku-Gewindestangenschneider STR 4-22
Neues ProduktArtikel #r18651652
Kompakter Akku-Gewindestangenschneider inklusive M10 (W3/8) Klinge zum Zuschneiden von Gewindestangen mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm
- Materialtyp: Gewindestange, Edelstahl-Gewindestange
- Nennspannung: 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper: 2.69 kg
Teilen
Leistungen
- Bessere Lösung zum Schneiden von Gewindestangen – dieser schlanke und leichte Gewindestangenschneider ermöglicht schnellere, sauberere und präzisere Kaltschnitte in weniger als 3 Sekunden, ohne Späne oder Funken
- Höhere Produktivität – einfachere und bessere Handhabung für wiederkehrende Schnitte vor und nach dem Einbau
- Mehr Sichtbarkeit in schwer zugänglichen Bereichen – helles LED-Licht für eine schattenfreie Ausleuchtung des Arbeitsbereichs ohne separate Lichtquellen
- Mehr Sicherheit auf der Baustelle – nach dem Schneiden fallen die Enden der Gewindestangen in einen Abfallsammler, um eine sichere und einfache Entsorgung zu gewährleisten
- Komfortableres Arbeiten – der kompakte Gewindestangenschneider ist besser ausgewogen und ergonomisch geformt, wodurch länger ermüdungsfrei über Kopf gearbeitet werden kann
Anwendungen
- Einhändiges Schneiden von Metallgewindestangen für verschiedene mechanische und elektrische Anwendungen
- Schneiden von Gewindestangen vor und nach dem Einbau, einschließlich Rohren, Kabeltrassen, Lüftungskanälen und abgehängten Decken
- Schneiden von Gewindestangen 3/8" M6, M8 und M10 aus Weichstahl; Schneiden von Gewindestangen 3/8" M6 und M8 aus Edelstahl