SCW 22-A
Neues ProduktArtikel #r4824
Akku-Kreissäge (22 V) mit optimiertem Verhältnis von Leistung zu Gewicht; für eine Schnitttiefe bis 57 mm
- Max. Schnitttiefe: 57 mm
- Blattdurchmesser: 165 mm
- Untergrundmaterial: Holz, Sandwichpaneel
Teilen
Leistungen & Anwendungen
Leistungen & Anwendungen
Leistungen
- Kompakt und mobil – für spontane Arbeiten auf der Baustelle
- Sehr schneller Blattstopp und zügige Entstaubung für maximale Sicherheit
- Niedriges Gewicht macht das Werkzeug vielseitiger und weniger ermüdend in beliebigen Positionen
- Geeignet für den Einsatz mit der Hilti Führungsschiene
- Staubabsaugung
Anwendungen
- Allgemeine Bauarbeiten – Schneiden von Schalungen, OSB-Platten, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoffen, Sparren und Latten
- Innenausbau – Schneiden von Gipskartonplatten, Zementfaserplatten, MDF und HDF
- Zusägen von Schalungen, Brettern, Latten, OSB, Span- und Sperrholzplatten sowie Kunststoffen
- Anpassungsarbeiten in Holz- und Plattenwerkstoffen
- Längs- und Querschnitte sowie Gehrungs- und Winkelschnitte
Service
![Hilti Geräteservice](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Geräteservice
- Servizio non disponi bile
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Gerät warten
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
![Flottenmanagement](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Flottenmanagement
Wir kümmern uns um Ihre Werkzeuge, damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Die Diebstahlversicherung kann finanzielle Risiken und unerwartete Kosten verringern.