Akku-Stanzwerkzeug NPU 100-22
Neues ProduktArtikel #r13250416
Kompaktes und vielseitiges Akku-Hydraulik-Stanzwerkzeug zum Stanzen von Löchern für Leitungsdurchführungen in verschiedenen Materialien (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Abmessungen (LxBxH): 124 x 75 x 372 mm
- Stanzkraft: 107 kN
- Stanzleistung Weichstahl: 4" / 10 Ga steel
Teilen
Leistungen
- Minimale Ausfallzeiten – mit Hilti Stanzwerkzeugen profitieren Sie von unserem jährlichen Zertifizierungsservice mit kostenloser Geräteinspektion
- Effizienter – automatische Einfahrfunktion setzt den Kolben nach erfolgtem Stanzvorgang automatisch zurück, wodurch Sie Zeit sparen und ihre Stanzwerkzeuge länger halten
- Verbesserte Handhabung – schlanker Griff, 360°-Kopfdrehung, LED-Licht und gute Werkzeugbalance machen das Führen an engen Stellen komfortabler
- Hohe Kompatibilität – NPU 100-22 kann mit Hilti Stanzwerkzeugen und den gängigsten Alternativen von Drittherstellern verwendet werden
- Kabellose Nuron-Geräteplattform – kabellose Stanzwerkzeuge ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, hoher Stanzgeschwindigkeit und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Stanzen von Löchern in Weichstahl (bis 102 mm Durchmesser und 3,5 mm Dicke)
- Stanzen von Löchern in Edelstahl (bis 102 mm Durchmesser und 3,5 mm Dicke)
- Stanzen von Löchern in Aluminium (bis 102 mm Durchmesser und 3,5 mm Dicke)
- Stanzen von Löchern in Kunststoff (bis 150 mm Durchmesser)
- Stanzen von Löchern in Weichstahl (bis 4" Durchmesser und 10er Stärke)