TE-H Stampferwerkzeug
Neues Produkt PremiumArtikel #r13556675
Äußerst robustes Stampferwerkzeug zum Verdichten von Erde und Asphalt in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
- Einsteckende: TE-H (Hilti HEX 28)
- Anwendung: Verdichten
- Abmessungen Stampferplatte (L x B): 200 mm x 200 mm
Teilen
Leistungen
- Nur Stampferwerkzeug – zur Verwendung mit einem kompatiblen Universalschaft
- Bessere Stampfleistung – extra stabiles Einsteckende überträgt mehr Kraft vom Gerät auf die Platte
- Höhere Zuverlässigkeit – aus hochlegiertem Stahl gefertigt, dadurch ideal für gleichmäßige Ergebnisse
- Mehrere Größen erhältlich – dadurch passt sich der Meißel den Anforderungen an
- Zertifizierte Qualität – entwickelt mit ISO-zertifizierten Prozessen und mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Meißeln
Anwendungen
- Verdichten von Erde und Sand
- Zur Verwendung mit elektrischen Abbruchhämmern TE 3000 und H28 der 3. Generation mit Klammer