Bohrkrone SPX-L abrasiv
Neues ProduktArtikel #r6713975
Bohrkrone der Ultimate-Leistungsklasse für Kernbohrungen in stark abrasivem Beton – für Kernbohrgeräte <2,5 kW Bohrleistung
- Untergrundmaterial: Beton (abrasiv)
- Bohrmodus: Ständergeführt
- Nasser oder trockener Betrieb: Nass
Teilen
Leistungen & Anwendungen
Leistungen & Anwendungen
Leistungen
- Hilti Equidist Technologie (ab 35 mm Durchmesser) – präzise gesetzte Diamanten für unübertroffene Bohrleistung und konstante Bohrgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer der Bohrkrone
- Das einzigartige Hilti X-Change Modulsystem (Ø 52-202 mm) ermöglicht einfache Bohrkernentfernung, schnelles Herauslösen festsitzender Bohrkronen und das Neubestücken auf der Baustelle mit einem Schlitzschraubendreher
- Sparen Sie erheblich Platz und Gewicht, indem Sie herkömmliche Bohrkronen durch ein einziges Rohr und mehrere Module ersetzen
- Für schwierige Bedingungen konzipiert; überragend in stark armiertem Beton
- Lösen Sie festsitzende Bohrkronen in kürzerer Zeit und schonender als herkömmliche Bohrkronen (X-Change Modul)
Anwendungen
- Ständergeführtes Nassbohren in stark abrasivem Beton
![](/medias/sys_master/images/h61/h80/10047448154142.jpg)