Torna al contenuto principale

NUOVO MANUALE TECNICO DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO

Alì Hachem
Tempo di lettura: < 5 minuti
Articolo

L’articolo presenta il Manuale della Tecnologia di Fissaggio Hilti nella sua nuova versione digitale. Descrive la sua evoluzione, nato come raccolta formativa e diventato un riferimento tecnico completo per schede tecniche, certificazioni e contenuti ingegneristici. La nuova versione punta a migliorare accessibilità, aggiornamento dei dati e navigazione, offrendo un accesso rapido a schede prodotto, manuali tecnici, articoli, software di progettazione e percorsi formativi.

Connessioni strutturali

1. INTRODUZIONE

Il Manuale tecnico dei sistemi di ancoraggio Hilti (FTM) è una risorsa completa sviluppata per ingegneri, progettisti e professionisti del settore delle costruzioni. Fornisce informazioni tecniche sui prodotti di ancoraggio Hilti, quali ancoranti chimici, ancoranti meccanici e ancoranti da getto, principalmente sotto forma di Schede Tecniche di Prodotto (PDS – Product Technical Datasheets) e contenuti ingegneristici di supporto alla progettazione.

Inoltre, il manuale comprende tabelle di selezione dei prodotti che coprono materiali base, versioni dei prodotti, metodi di installazione, certificazioni e tipologie di carico, nonché informazioni sul quadro normativo di riferimento con richiami alle applicazioni pertinenti, consentendo agli ingegneri di selezionare l’ancorante più idoneo per ciascuna applicazione.

FTM_ITA_fig.1

Fig.1: Manuale tecnico dei sistemi di ancoraggio (FTM)

2. STORIA DEL MANUALE DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO

Il percorso del Manuale tecnico dei sistemi di ancoraggio Hilti (FTM) ha avuto inizio negli anni ’80 come una raccolta di materiale formativo basato sulle prime attività di ricerca. Nel corso degli anni, nel Fastening Technology Manual sono state progressivamente integrate informazioni relative alle qualifiche dei prodotti e agli sviluppi normativi e ambientali. Nei primi anni 2000 sono stati introdotti ulteriori contenuti, tra cui i valori prestazionali degli ancoranti precalcolati e un ampliamento generale delle informazioni disponibili. Con la crescente diffusione dei software per la progettazione degli ancoraggi (PROFIS Engineering), nelle versioni successive i valori precalcolati sono stati semplificati e limitati agli ancoranti singoli. La versione 2023 ha mantenuto l’impostazione delle edizioni precedenti, integrando al contempo gli aggiornamenti più recenti relativi ai prodotti e alle relative certificazioni, arrivando a costituire un documento di quasi 1.000 pagine.

Fig.2: La selezione dell’ancorante continua a rappresentare uno degli aspetti più coinvolgenti del Manuale della Tecnologia di Fissaggio (FTM).

Fig.2: La selezione dell’ancorante continua a rappresentare uno degli aspetti più coinvolgenti del Manuale tecnico dei sistemi di ancoraggio (FTM).

Per sua natura, questo documento presenta una flessibilità limitata e non può tenere conto di tutti i continui miglioramenti relativi alle soluzioni Hilti e ai dati tecnici. Con la versione digitale del FTM-2025 introduciamo un cambiamento significativo e un importante miglioramento nel modo in cui mettiamo a disposizione i contenuti tecnici e ingegneristici.

3. MAKING CONSTRUCTION BETTER CON IL NUOVO MANUALE TECNICO

Nell’ambito della strategia Hilti 2030, il nostro obiettivo è “Making Construction Better” e la nostra promessa ai clienti è diventare il miglior partner per produttività, sicurezza e sostenibilità.

Il “Manuale tecnico dei sistemi di ancoraggio” in formato digitale rappresenta il punto di accesso alla documentazione tecnica relativa sia agli ancoranti post-installati sia ai sistemi di binari gettati in opera. Esso riflette il costante investimento nella ricerca e nello sviluppo a lungo termine di soluzioni di fissaggio all’avanguardia.

LEAD2030

Fig.3: Strategia HILTI Lead 2030

FTM_fig.4

Fig.4: Copertina del nuovo Manuale Tecnico dei Sistemi di Ancoraggio

4. UN MANUALE TECNICO PER L'ANCORAGGIO TOTALMENTE DIGITALE

Abbiamo sviluppato il Manuale tecnico dei sistemi di ancoraggio Digitale (FTM-2025) come riferimento centrale per la consultazione delle Schede Tecniche di Prodotto (PDS) e di numerosi altri contenuti tecnici. A tal fine, abbiamo introdotto diversi miglioramenti volti ad aumentare la facilità d'uso e l'accessibilità. In primo luogo, il passaggio a un formato completamente digitale sostituisce il manuale cartaceo, rendendo le informazioni disponibili in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

La struttura è semplice e intuitiva, progettata per guidare gli utenti in modo più efficace attraverso le soluzioni Hilti dedicate ai principali ambiti applicativi, quali:

FTM_applications

La navigazione con un solo clic consente un accesso rapido alle Schede Tecniche di Prodotto (PDS), che vengono aggiornate regolarmente non appena sono disponibili nuovi dati tecnici. Questo offre maggiore tranquillità e affidabilità nella consultazione della documentazione tecnica Hilti.

Il percorso dell’utente prosegue oltre la consultazione dei Product Data Sheets, consentendo di accedere rapidamente a ulteriori informazioni, quali certificazioni, istruzioni per l’uso, pagine prodotto su Hilti Online e altri contenuti correlati (vedere Fig. 5).

L’ultima versione digitale del FTM include inoltre collegamenti diretti a contenuti ingegneristici pertinenti, quali manuali tecnici, articoli specialistici e software di progettazione, nonché link ai moduli di formazione e-learning della Hilti Academy.

Inoltre, fornisce una rapida panoramica del quadro normativo di riferimento, comprese le prescrizioni di qualifica e design, consentendo agli ingegneri di disporre delle conoscenze necessarie per operare con competenza nelle diverse applicazioni.

FTM_fig.5

Fig.5: FTM 2025: navigazione con un solo clic per un accesso rapido ai documenti tecnici e ai percorsi di apprendimento.

Scarica gratuitamente il nuovo Manuale Tecnico al seguente link