REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più

Trapani avvitatori e avvitatori

Scopri la nostra gamma di trapani avvitatori e avvitatori ottimizzati per offrire migliori prestazioni e una comoda maneggevolezza nelle applicazioni di foratura, da leggera a intensiva, nel legno, nel metallo, negli artefatti in muratura ecc.

Scopri la nostra gamma di trapani avvitatori e avvitatori ottimizzati per offrire migliori prestazioni e una comoda maneggevolezza nelle applicazioni di foratura, da leggera a intensiva, nel legno, nel metallo, negli artefatti in muratura ecc.
Trapano avvitatore a batteria SF 4-22 Trapano avvitatore a batteria compatto con regolazione attiva della coppia per applicazioni quotidiane di perforazione e avvitamento soprattutto in luoghi difficili da raggiungere (piattaforma della batteria Nuron)
Trapano a percussione a batteria SF 4H-22 Trapano a percussione compatto con regolazione attiva della coppia (ATC) per applicazioni quotidiane di perforazione e avvitamento soprattutto in luoghi difficili da raggiungere (piattaforma della batteria Nuron)
Trapano avvitatore a batteria SF 6-22 Trapano avvitatore di classe superiore con regolazione attiva della coppia ed ergonomia avanzata per la foratura e l'avvitamento universali su legno e metallo (piattaforma a batteria Nuron)
Trapano a percussione a batteria SF 6H-22 Trapano a percussione di classe superiore con regolazione attiva della coppia ed ergonomia avanzata per la foratura e l'avvitamento universali su legno, metallo e muratura (piattaforma a batteria Nuron)
Trapano avvitatore multitesta SFE 2-A12 Trapano avvitatore sub-compatto a batteria multitesta da 12 V (offset, ad angolo retto, senza utensili da 13 mm e porta-inserti esagonale) per lavori d'installazione in spazi ristretti e in prossimità di angoli
Trapano avvitatore a batteria SF 2-A12 Trapano avvitatore sub-compatto a batteria Li-Ion da 12 V con motore brushless e mandrino senza chiavetta da 10 mm, garantisce elevata accessibilità unita a leggerezza e precisione
Trapano avvitatore a batteria SF 4-A22 Trapano avvitatore compatto a batteria da 22 V con motore brushless quando servono prestazioni superiori nei lavori leggeri o i posti difficili da raggiungere
Trapano avvitatore a batteria SF 8M-A22 Trapano avvitatore a batteria da 22 V di altissima classe con cambio a quattro marce e mandrino sicuro per ridurre lo scivolamento della punta e per alte prestazioni nelle applicazioni di foratura del metallo
Trapano avvitatore a batteria SF 10W-A22 ATC Trapano avvitatore a batteria da 22 V di altissima classe con Active Torque Control e cambio a quattro marce per una coppia elevata in applicazioni impegnative in legno e altri materiali
Avvitatore a batteria SFD 2-A-12 Trapano avvitatore brushless da 1/4" esagonale da 12 V di classe sub-compatta, per chi ha bisogno di compattezza e di un'avvitatura efficiente, proteggendo i materiali
Operaio che usa un trapano a percussione a batteria Nuron SF 6H-22 di terza generazione in un artefatto in legno, con una batteria B22-85 e una punta fresatrice piatta

Trapani avvitatori e trapani a percussione a batteria

Prestazioni senza interruzioni per un'ampia gamma di lavori

Sia che si tratti di fissare delle viti in situazioni sopratesta difficili o di effettuare perforazioni a percussione in artefatti in muratura, i nostri trapani avvitatori a batteria offrono un equilibrio perfetto di potenza, peso e dimensioni, per prestazioni superiori, con meno fatica.

E con i nostri attrezzi Nuron di nuova generazione, puoi lavorare a una velocità maggiore, per più tempo e più comodamente, beneficiando inoltre dei servizi di avviso incorporati relativi alla diagnostica della batteria e di altri servizi "data driven", che ti permettono di semplificare la gestione del tuo parco attrezzi.

Trapani avvitatori e trapani a percussione a batteria ad alte prestazioni

Un attrezzo per ogni tipo di lavoro

Trapani di classe compatta per spazi ristretti, con coppia elevata per legno e metallo, con percussione per cemento armato – e tutta la gamma intermedia. Abbiamo proprio tutto.

Più sicuri e pronti da usare in cantiere

Scegliendo dei trapani a percussione e dei trapani avvitatori più sicuri, di più facile utilizzo e che offrono una maggiore durata, vedrai migliorare sia la produttività del tuo team che dei tuoi attrezzi.

Piattaforme compatibili al 100%

Sia che utilizzi la nostra futuristica piattaforma Nuron da 12V o 22V, puoi ottimizzare la tua attrezzatura grazie alle batterie e ai caricabatterie intercambiabili e compatibili con tutti i tuoi attrezzi cordless.

Operaio che effettua una perforazione nel metallo con un SF 4H-22

Massima flessibilità

Usa i nostri trapani avvitatori e i nostri trapani a percussione in tutto il cantiere

Per perforare e avvitare in maniera comoda e affidabile in spazi ristretti – come ad esempio per applicazioni di carpenteria, idraulica e installazioni elettriche – i nostri compatti trapani avvitatori sono l'ideale per far fronte a tutte le tue esigenze quotidiane. E i nostri trapani a batteria con azione a percussione ti offrono la potenza e l'autonomia sufficienti per effettuare perforazioni nel calcestruzzo per l'intera durata del giorno.

Per il taglio di fori di grandi dimensioni nel legno e nel metallo e per il fissaggio di ancoranti e viti di grandi dimensioni, i nostri trapani avvitatori sono  qualitativamente al top del settore, dotati di batterie a elevate prestazioni e di un sistema Active Torque Control (ATC, Regolazione Attiva della Coppia), fornendo una potenza pari a quella degli attrezzi a cavo. Hai bisogno di questo tipo di attrezzo, però con una batteria più leggera e più efficiente? Dai un'occhiata ai nostri attrezzi Nuron.

Operaio che usa un trapano avvitatore a percussione a batteria Nuron SF 6H-22 di terza generazione con una batteria B22-110 e una punta HSS per effettuare una perforazione nel metallo

Funzioni di sicurezza avanzate

Dei vantaggi che si fanno notare sul cantiere e che ti aiutano a rendere di più

  • Sistema Active Torque Control (ATC, Regolazione Attiva della Coppia) che aiuta a ridurre le lesioni, prevenendo eventuali rotazioni fuori controllo degli attrezzi 
  • Caratteristiche ergonomiche, come l'impugnatura regolabile testurizzata e un peso ridotto, per un controllo più preciso e una minor fatica dell'operatore 
  • Luci LED, per una miglior visibilità e meno zone d'ombra; sponde laterali antiscivolo per prevenire possibili slittamenti 
  • Mandrini extra large, senza chiavetta, per una maggiore flessibilità; motori brushless ad alto rendimento e ingranaggi interamente in metallo per lavori più agevoli e per una maggior durata.
Operaio mentre fora un muro di mattoni con un SF 4G-22

Instancabile per i lavori quotidiani

SF 4-22: un trapano più piccolo e più leggero con le prestazioni di Nuron

La batteria da 22V del SF 4-22 fornisce fino al doppio della potenza e fino al 60% in più di autonomia rispetto alle altre batterie da 22V. E l'SF 4H-22 aggiunge un'azione a percussione, per una foratura più efficace negli artefatti in muratura.

Perché tutti abbiamo bisogno di un trapano avvitatore compatto a batteria. Le batterie Nuron sono dotate di un sistema di diagnostica in grado di individuare rapidamente eventuali problemi di performance e, grazie a un collegamento al cloud, consentono delle analisi più approfondite. Tutto questo dando come risultato la semplificazione della gestione dei tuoi attrezzi.

Operaio mentre fora un artefatto in cartongesso con un SF 4H-22

Una punta per ogni tipo di applicazione

Le prestazioni del tuo trapano avvitatore dipendono principalmente da cosa metti nel mandrino

Delle punte ben progettate rendono la vita più semplice. Ecco perché in Hilti produciamo le nostre punte per avvitatore con macchine di alta precisione, per ridurre i problemi di "stripping" e ottimizzare le spirali, per offrire un maggior numero di fori ad ogni ricarica della batteria.

Per i lavori di meccanica, elettricità e idraulica (MEP) più specializzati, sono disponibili delle punte a gradini, delle punte a trivella e delle punte per fresatrice piatte, progettate per offrire una maggiore produttività, e delle seghe a tazza dotate di denti in carburo tungsteno che offrono una durata nettamente superiore a quella delle comuni seghe bimetalliche. È ora di usare il trapano? Ti consigliamo di usare una punta per muratura che duri nel tempo.