Sägen
Entdecken Sie unsere Kreissägen, Säbelsägen, Handkreissägen, Stichsägen und Kappsägen – entwickelt für präzises Schneiden in Metall, Holz und Trockenbauwänden.
24 Produkte
Filter

Nuron
- Beschreibung
- Doppelgehrungssäge mit Kappschnittkapazität bis zu 100 x 355 mm│4" x 13–3/4" (Nuron Akkuplattform)
- Blattdurchmesser
- 305 mm
- Untergrundmaterial
- Holz, Kunststoff
- Drehzahl
- Gang 1: 4300 U./Min.

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Säbelsäge für schwere Abbruch- und Schneidarbeiten mit mehr Komfort und höheren Geschwindigkeiten (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Untergrundmaterial
- Holz mit Metall, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoffe, Holz, Stahl, Nichtrostender Stahl, Sandwichpaneel, Sperrholz, Kunststoff, Blech, Metall, Mauerwerk, Hohlziegel, Trockenbau, Gusseisen
- Hublänge
- 32 mm
- Hubfrequenz
- 2600 Hübe/Minute


Nuron
- Beschreibung
- Kompakte und leichte Akku-Säbelsäge mit Einhandbedienung und bürstenlosem Motor für alltägliche Abbrucharbeiten und schnelle, präzise Schnitte (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Untergrundmaterial
- Holz mit Metall, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoffe, Holz, Stahl, Nichtrostender Stahl, Sandwichpaneel, Sperrholz, Kunststoff, Blech, Metall, Mauerwerk, Hohlziegel, Trockenbau, Gusseisen
- Hublänge
- 23 mm
- Hubfrequenz
- 3000 Hübe/Minute


Nuron
- Beschreibung
- Akku-Handkreissäge mit äußerst weitem Schnitttiefenbereich für präzise Schnitte bis 70 mm│2-5/8" Tiefe (kabellose Nuron Geräteplattform)
- Max. Schnitttiefe
- 70 mm
- Blattdurchmesser
- 190 mm
- Untergrundmaterial
- Holz

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Handkreissäge Schnitte bis 60 mm | 2-3/8" Tiefe in Holz mit schnellerem Universal-Sägeblatt mit 165 mm | 6-1/2" Durchmesser
- Max. Schnitttiefe
- 60 mm
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Untergrundmaterial
- Spanplatte, Trockenbau, Faserplatte, Faserzementplatte, Gips, Gipskartonplatte, Gipsfaser, Hartholz (Buche, Eiche usw.), Hochdrucklaminat, Laminat, Kunststoff, Plexiglas, Sperrholz, Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Holz, Holzwerkstoffe, Sperrholzplatten

Nuron
- Beschreibung
- Tauchsäge mit hoher Staubaufnahmerate für saubere und kontrollierte, gerade Präzisionsschnitte in Holz bis 53 mm│2-1/8 Zoll Tiefe in Verbindung mit einer Führungsschiene
- Max. Schnitttiefe
- 57 mm
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Untergrundmaterial
- Spanplatte, Trockenbau, Faserplatte, Faserzementplatte, Gipskartonplatte, Gipsfaser, Hartholz (Buche, Eiche usw.), Hochdrucklaminat, Laminat, Kunststoff, Plexiglas, Sperrholz, Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Holz, Holz, Holzwerkstoffe, Sperrholzplatten

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Metallsäge für extraschnelle, präzise Kaltschnitte bis 60 mm│Schnitttiefe 2-3/8" (Nuron Akkuplattform)
- Max. Schnitttiefe
- 60 mm
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Untergrundmaterial
- Metall, Stahl, Nichtrostender Stahl, Buntmetall

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Handkreissäge mit minimiertem Gewicht und kleineren Abmessungen für Überkopf-Schnitte bis 51 mm│2” Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
- Max. Schnitttiefe
- 51 mm
- Blattdurchmesser
- 136 mm
- Untergrundmaterial
- Metall, Stahl, Nichtrostender Stahl

Nuron
- Beschreibung
- Bandsäge mit Doppelabzug für präzise, geräuscharme und nahezu funkenfreie Tiefschnitte in Metall bis 127 mm│5” Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
- Untergrundmaterial
- Metall, Nichtrostender Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kohlenstoffstahl
- Gewicht Gerätekörper
- 6.32 kg
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
- 75 dB (A)

Nuron
- Beschreibung
- Kompakter Akku-Gewindestangenschneider inklusive M10 (W3/8) Klinge zum Zuschneiden von Gewindestangen mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm
- Materialtyp
- Gewindestange, Edelstahl-Gewindestange, Edelstahl-Gewindestange
- Nennspannung
- 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper
- 2.69 kg

Nuron
- Beschreibung
- Tragbare Akku-Bandsäge inkl. Sägeblatt 14/18 TPI für präzise, geräuscharme Kaltschnitte (geringe Funkenbildung) bis 63,5 mm│2-1/2” Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
- Untergrundmaterial
- Metall, Nichtrostender Stahl

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarkes Akku-Multitool mit StarlockMax-Schnittstelle, AVR und einem Oszillationswinkel von 4°
- Untergrundmaterial
- Trockenbau, Holz, Mörtel, Farbe, Holz mit Nägeln, Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Zement, Metall, PVC, Holz
- Drehzahl
- Gang 1: 20000 U./Min.
- Triaxiale Vibrationswerte beim Bretterschneiden (ah,B)
- 2.5 m/s²

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarke Akku-Stichsäge mit Schaftgriff und längerer Laufzeit für präzise Gerad- oder Kurvenschnitte (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Gewicht Gerätekörper
- 2.1 kg
- Untergrundmaterial
- Holz, Metall, Trockenbau, Kunststoff, Aluminium, Stahl
- Hublänge
- 28 mm


Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarke Akku-Stichsäge mit Obergriff und optimaler integrierter Stauberfassung für präzise Gerad- oder Kurvenschnitte (kabellose Nuron Geräteplattform)
- Gewicht Gerätekörper
- 2.2 kg
- Untergrundmaterial
- Holz, Metall, Trockenbau, Kunststoff, Aluminium, Stahl
- Hublänge
- 28 mm


Nuron
- Beschreibung
- Akku-Spiralsäge für Trockenbau mit bürstenlosem Motor für schnelle, saubere und genaue Schnitte in Platten und dünnem Blech (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Gewicht Gerätekörper
- 1.4 kg
- Untergrundmaterial
- Trockenbau
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
- 79 dB (A)

Neu
- Beschreibung
- Akku-Säbelsäge 12 V für leichte Abbruch- und Ablängarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen
- Untergrundmaterial
- Holz, Metall, Kunststoff, Trockenbau, Sandwichpaneel
- Hublänge
- 16 mm
- Hubfrequenz
- 2900 Hübe/Minute


- Beschreibung
- Akku-Kreissäge mit 22V Lithium-Ionen-Akku und kompatibler Führungsschiene sowie Spanfänger zum Kaltschneiden von Metallen
- Max. Schnitttiefe
- 57 mm
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Untergrundmaterial
- Metall, Sandwichpaneel


Neu
- Beschreibung
- Säbelsäge für extrem schwere, kontinuierliche Abbrucharbeiten und Schnitte mit minimaler Vibration und sehr guter Ergonomie
- Untergrundmaterial
- Metall, Holz, Mineralisch
- Hublänge
- 32 mm
- Hubfrequenz
- 2650 Hübe/Minute



- Beschreibung
- Säbelsäge für allgemeine Abbruch- und Ablängarbeiten mit minimaler Vibration
- Untergrundmaterial
- Metall, Holz, Mineralisch
- Hublänge
- 32 mm
- Hubfrequenz
- 2700 Hübe/Minute



- Beschreibung
- Kreissäge mit kombiniertem Eintauch- und Pendelbetrieb für anspruchsvolle Schneidaufgaben bis max. 85 mm Materialstärke
- Max. Schnitttiefe
- 85 mm
- Blattdurchmesser - Bereich
- 207 - 230 mm
- Schnitttiefe bei 45 Grad
- 60 mm


- Beschreibung
- Kreissäge für schwere Schneidarbeiten bis zu einer Tiefe von 70 mm
- Max. Schnitttiefe
- 67 mm
- Blattdurchmesser - Bereich
- 184 - 190 mm
- Schnitttiefe bei 45 Grad
- 49 mm

- Beschreibung
- Kreissäge für Schnitttiefen bis 55 mm
- Max. Schnitttiefe
- 55 mm
- Blattdurchmesser - Bereich
- 160 - 165 mm
- Schnitttiefe bei 45 Grad
- 41 mm


- Beschreibung
- Pendelhubstichsäge 850 W mit Schaftgriff, mit der anspruchsvolle Kurvenschnitte schneller und komfortabler gelingen
- Nenneingangsleistung
- 850 W
- Griff
- Bügelgriff
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.4 kg

- Beschreibung
- Pendelhubstichsäge 850 W mit Griff an der Oberseite, mit der anspruchsvolle Kurvenschnitte schneller und komfortabler gelingen
- Nenneingangsleistung
- 850 W
- Griff
- Schlaufengriff
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.4 kg