Mechanische Verankerungen

Mechanische Schraubanker, Spreizdübel und Hinterschnittanker

Ancoranti meccanici

Finde alle für dein Projekt passenden mechanischen Verankerungen. Mit der Erfahrung und Innovationsfreudigkeit von Hilti im Rücken kannst du auf ein vollständiges Sortiment hochleistungsfähiger Lösungen für sichere und effiziente Befestigungen zählen.

Arten Mechanische Verankerungen

  • HSL-3 Heavy-duty anchor  adapted

    Mechanische Spreizdübel HSL-3

    Mit den Spreizdübeln vom Typ HSL3 sicherst du Befestigungen mit sehr hohen Belastungswerten, insbesondere gegenüber Schneidlasten. Mit CE-Kennzeichnung zugelassen und auch auf Schock- und Feuerfestigkeit getestet.

    Mehr erfahren
    HST3

    Spreizdübel HST3

    Entscheide dich für die optimale Haftung der mechanischen Verankerungssysteme für statische, seismische und brandbedingte Lasten. Auch auf Schockbelastung getestet.

    Mehr erfahren
    Schraubanker HUS3-C und HUS3-H

    Schraubanker HUS3-C und HUS3-H

    Entdecke den neuen Standard der mechanischen Schraubanker: abnehmbar, wiederverwendbar für temporäre Anwendungen, justierbar für die korrekte Verlegung. Sowohl mit Seckskant- als auch Senkkopf erhältlich, für optimale ästhetische Verarbeitung.

    Mehr erfahren

Teilen