Schraubanker HUS3-C und HUS3-H

Die Innovationskraft bei mechanischen Verankerungen

tassello-a-vite-hus3

L’ancorante a vite HUS3 è una forza: ti permette di eseguire fissaggi affidabili anche quando hai a disposizione distanze ridotte dai bordi e interassi ravvicinati, senza perdita di serraggio nel tempo.

Scopri in quante situazioni l’ancorante a vite HUS3 può esserti utile

  • Usalo per fissare parapetti e balaustre. Ti dà la possibilità di regolare e allineare le piastre, rimanendo nei parametri della marcatura CE e, grazie alla testa svasata, ha un’ottima resa estetica.
  • Impiegalo per fissaggi di carpenterie, staffaggi di impianti e facciate continue. Anche in caso di impatto con i ferri d’armatura non perde la capacità di carico e non si blocca.  Non necessita di una chiusura con chiave dinamometrica e la posa è molto veloce con l’utilizzo della gamma degli avviatori ad impulsi SIW 22.
  • Realizza fissaggi temporanei, come le casseformi pesanti. L’ancorante a vite HUS3-H con testa esagonale è riutilizzabile e adatto all’uso anche su calcestruzzo fresco (fck, cube ≥ 10 N/mm²), con valori di resistenza testati per applicazioni di tipo temporaneo.

Scopri i vantaggi dell’ancorante a vite HUS3
L’ancorante ha una ridotta espansione e il suo meccanismo di resistenza agisce lungo l’intera lunghezza della vite. Guarda come funziona.

Certificazioni, marcatura CE e DoP
Il sistema Hilti HUS3 ha ottenuto la Valutazione ETA-13/1038 valida per la marcatura CE e rilascio del DoP per le seguenti condizioni:

  • calcestruzzo non fessurato (Opzione 7) e fessurato (Opzione 1);
  • carichi sismici in Categoria C1 (Bassa sismicità);
  • carichi al fuoco, seguendo la curva di incendio standard secondo EOTA TR020;

Regolabilità del fissaggio
Il sistema HUS3-H ha ottenuto l’omologazione tedesca DiBt (2) Z-21.1-2021 per il riutilizzo su calcestruzzo fresco (Rck =10/15/20 N/mm²) e maturo per applicazioni temporanee.

Nota: non tutte le condizioni sono certificate contemporaneamente e per tutti i diametri. Verifica nella Valutazione ETA e nel DoP le condizioni di validità.

Voce di capitolato – fissaggi permanenti

Fissaggio di piastre e profilati in acciaio mediante ancorante meccanico a vite Hilti HUS3, Valutazione ETA-13/1038 secondo ETAG001 e Marcatura CE per applicazioni su calcestruzzo fessurato e non fessurato per carichi statici e sismici in bassa (ETA C1) sismicità per applicazioni su foro eseguito a roto-percussione. La marcatura CE del sistema dovrà inoltre prevedere la regolabilità del fissaggio mediante parziale svitatura e presentare testata resistenza al fuoco nella Marcatura CE  secondo EOTA TR020

Voce di capitolato – fissaggi temporanei

Fissaggi  temporanei mediante ancorante meccanico a vite Hilti HUS3-H su calcestruzzo fresco < 28 gg (Rck =10/15/20 N/mm²) e su calcestruzzo maturo. La resistenza in condizioni di nuova installazione o di riutilizzo dovrà essere adeguatamente testata nella documentazione di prodotto. L’idoneità al riutilizzo del singolo elemento dovrà essere accertata mediante verifica dell’usura attraverso calibri cilindrici HRG.

Entra in contatto con noi

Teilen