Rohrschellen

Ein vollständiges Sortiment für jeden Anwendungsbereich

Collari per tubi

Rohrschellen von Hilti sind leicht anzubringen, robust und praktisch für alle deine Projekte. Das Schließsystem erlaubt eine ausgezeichnete Dichtung und eine schnelle Installation der Rohrleitung. Die Gummibeschichtung ist, wenn vorhanden, fest an der Schelle befestigt und ermöglicht ein einfaches Bewegen der Rohrleitung ohne die Gefahr, dass der Gummi herunterfällt.

Vielseitig und zertifiziert

Hilti-Schellen stützen Rohrleitungen mechanischer Anlagen jeder Größe und jeden Gewichts, Rohrleitungen, die hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind, sowie Rohrleitungen von Sprinkleranlagen. Sie sind in verschiedenen Stahlsorten erhältlich: verzinkt, heißverzinkt und Edelstahl. So kannst du dich je nach den Einsatzbedingungen immer auf einen optimalen Korrosionsschutz verlassen. Dazu werden die Rohrschellen nach den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards getestet und zertifiziert.

Teilen