Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Morsetti per tubi, supporti a collare, U-bolt, supporti per tubi, staffe e altri elementi di sostegno per strutture di tubi in sistemi di supporto modulari

43 Prodotti

Filtro

Nuovo

Collare leggero a chiusura rapida MP-L-I (con isolamento acustico)
Descrizione
Collare per tubi zincato di alta qualità con chiusura rapida per applicazioni leggere
Abbattimento acustico
18.5 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 110 °C
Composizione materiale
DC01 - DIN EN 10130
Collare leggero a chiusura rapida MP-H
Descrizione
Collare per tubi standard zincato senza gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
Approvazioni
ETA
Composizione materiale
DC01 - DIN EN 10130
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Collare leggero a chiusura rapida MP-H
Descrizione
Collare per tubi standard zincato senza gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
Composizione materiale
DC01 - DIN EN 10130
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Collare MP-PI (con isolamento acustico)
Descrizione
Collare per tubi standard zincato con gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected
Abbattimento acustico
16 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 110 °C

Nuovo

Collare MP-P


Descrizione
Collare per tubi standard zincato senza gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
Composizione materiale
SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Collare a chiusura rapida MP-U-I (acustico)
Descrizione
Collare per tubi zincato di alta qualità con chiusura rapida per la massima produttività in applicazioni per carichi medi
Approvazioni
Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109, Classe incendio B2
Abbattimento acustico
19.4 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 110 °C
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Collare per uso intensivo MP-MI (isolato acusticamente)
Descrizione
Collare zincato di alta qualità con gomma per isolamento acustico per applicazioni per carichi pesanti (sistema metrico)
Abbattimento acustico
19 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 110 °C
Composizione materiale
S235JRG - DIN EN 10025
Collare per uso intensivo MP-M
Descrizione
Collare per tubi zincato standard, non isolato, per applicazioni di tubazioni per carichi pesanti
Composizione materiale
S235JRG - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Collare pesante MP-MIS (con isolamento acustico)
Descrizione
Collare zincato di alta qualità con guarnizione resistente alle alte temperature per applicazioni di tubazioni per carichi pesanti
Abbattimento acustico
23 dB (A)
Resistenza termica
-60 - 200 °C
Composizione materiale
S235JRG - DIN EN 10025
Collare extra pesante MP-MXI (con isolamento acustico)
Descrizione
Collare per tubi zincato di alta qualità con gomma isolante antirumore per applicazioni di tubazioni per carichi extra pesanti (sistema metrico)
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2
Abbattimento acustico
16 dB (A)
Resistenza termica
-50 - 120 °C
Collare per uso extra intensivo MP-MX
Descrizione
Collare per tubi zincato standard senza gomma per isolamento acustico per applicazioni di tubazioni per carichi molto pesanti (sistema metrico)
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Collare MP-PI HDG (con isolamento acustico)
Descrizione
Morsetto per tubi standard zincato a caldo (HDG) con gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
Abbattimento acustico
16 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 110 °C
Composizione materiale
SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
Collare per uso intensivo MP-MI-F (isolato acusticamente)
Descrizione
Collare per tubi zincato a caldo (HDG) di alta qualità con gomma isolante antirumore per carichi pesanti (sistema metrico)
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2
Abbattimento acustico
18 dB (A)
Resistenza termica
-50 - 120 °C
Collare per uso intensivo MP-M-F
Descrizione
Collare standard per tubi zincato a caldo (HDG), non isolato, per carichi pesanti (sistema metrico)
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Collare extra pesante MP-MXI-F (con isolamento acustico)
Descrizione
Collare per tubi zincato a caldo (HDG) di alta qualità con gomma isolante antirumore per carichi molto pesanti
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2
Abbattimento acustico
16 dB (A)
Resistenza termica
-50 - 120 °C
Collare per uso extra intensivo MP-MX-F
Descrizione
Collare standard per tubi zincato a caldo (HDG), non isolato, per carichi molto pesanti (sistema metrico)
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Collare leggero MP-SRNI (con isolamento acustico)
Descrizione
Collare per tubi standard in acciaio inox di alta qualità, con gomma isolante antirumori per applicazioni leggere
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2
Abbattimento acustico
15 dB (A)
Resistenza termica
-50 - 120 °C
Collare per uso leggero MP-SRN
Descrizione
Collare per tubi standard in acciaio inox di alta qualità, non isolato, per applicazioni leggere
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Condizioni ambientali
Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)
Collare MPN-R


Descrizione
Collare per tubi standard in acciaio inox, non isolato, per carichi medi
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Condizioni ambientali
Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)
Collare pesante MP-MRI (con isolamento acustico)
Descrizione
Collare per tubi in acciaio di alta qualità con gomma isolante antirumore per carichi pesanti
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2
Abbattimento acustico
18 dB (A)
Resistenza termica
-50 - 120 °C
Collare per uso intensivo MP-MR
Descrizione
Morsetto per tubi in acciaio inox senza gomma isolante antirumore per applicazioni di tubazioni per carichi pesanti
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Condizioni ambientali
Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)
Collare extra pesante MP-MRXI (con isolamento acustico)
Descrizione
Collare per tubi in acciaio di alta qualità con gomma isolante antirumore per carichi molto pesanti
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2
Abbattimento acustico
16 dB (A)
Resistenza termica
-50 - 120 °C
Collare a chiusura rapida per impianti di refrigerazione MRP-C
Descrizione
Collare zincato di alta qualità per il fissaggio di tubi dell'acqua fredda e di refrigerazione con diversi spessori di isolamento
Approvazioni
Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109
Abbattimento acustico
22.7 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 105 °C
Collare di refrigerazione a chiusura rapida MRP-RPC
Descrizione
Collare per tubi zincato di alta qualità, per applicazioni con tubazioni di acqua fredda e di circuiti di raffreddamento
Abbattimento acustico
22.5 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 105 °C
Composizione materiale
Schiuma di poliuretano a celle chiuse (elastomero), esternamente foglio di rivestimento antivapore in PVC
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
Collare per impianti di refrigerazione a chiusura rapida MIP-H (isolamento sottile)
Descrizione
Collare per tubi zincato di alta qualità, per applicazioni di refrigerazione con uno spessore di isolamento di 13-16 mm
Approvazioni
Classe incendio B2
Abbattimento acustico
19 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 105 °C
Collare per impianti di refrigerazione a chiusura rapida MIP-M (isolamento medio)
Descrizione
Collare per tubi standard zincato di alta qualità, per applicazioni di refrigerazione con uno spessore di isolamento di 20-25 mm
Approvazioni
Classe incendio B2
Abbattimento acustico
21 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 105 °C
Collare per impianti di refrigerazione a chiusura rapida MIP-T (isolamento spesso)
Descrizione
Collare per tubi zincato di alta qualità, per applicazioni di refrigerazione con uno spessore di isolamento di 31-50 mm
Approvazioni
Classe incendio B2
Abbattimento acustico
20 dB (A)
Resistenza termica
-40 - 105 °C
Collare a chiusura rapida per impianti di refrigerazione MRP-KF
Descrizione
Collare con isolante di alta qualità e innovativo meccanismo di chiusura rapida per impianti di refrigerazione per carichi pesanti
Abbattimento acustico
16 dB (A)
Resistenza termica
-50 - 110 °C
Composizione materiale
Schiuma di poliuretano a celle chiuse (PUR) priva di CFC
Collare per impianti di refrigerazione MP-KF 170
Descrizione
Collare per tubi con isolante di alta qualità per applicazioni di refrigerazione per carichi pesanti
Approvazioni
Classe incendio B2
Resistenza termica
-50 - 110 °C
Composizione materiale
Schiuma di poliuretano a celle chiuse (PUR) priva di CFC
MV-PI


Descrizione
Collare per impianti di ventilazione con elementi di isolamento acustico e connettore M8/M10
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2
Resistenza termica
-40 - 110 °C
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Collare per impianti di ventilazione MV-P
Descrizione
Collare per impianti di ventilazione senza elementi di isolamento acustico e connettore M8/M10
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Gancio ad anello sprinkler LH
Descrizione
Gancio ad anello sprinkler zincato standard certificato FM e UL per applicazioni con sprinkler antincendio
Approvazioni
Omologato UL EX15279
Composizione materiale
Acciaio al carbonio tipo B - ASTM A653M-06a, SGCC - JISG 3302
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gancio per tubazione sprinkler MP-SPN
Descrizione
Gancio per tubazione sprinkler
Composizione materiale
DX51D Z275 - DIN EN 10327
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Collare per tubazioni sprinkler MP-MS
Descrizione
Collari per tubi sprinkler certificati VdS, FM e UL per applicazioni con sprinkler antincendio
Composizione materiale
S235JRG - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Collare MQS-SP
Descrizione
Collari per tubo zincati, pre-assemblati, approvati FM per il rinforzo antisismico nelle applicazioni sprinkler antincendio
Approvazioni
Omologato FM per applicazioni sprinkler
Composizione materiale
S275JR - EN 10025, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
MP-UB (sistema metrico)
Descrizione
Bulloni a U zincati per applicazioni universali di tubazioni
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
MP-UB OC (sistema metrico)
Descrizione
Bulloni a U rivestiti all'esterno per applicazioni universali di tubazioni
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Cinghie per tubi MP-US OC
Descrizione
Cavallotti a striscia per applicazioni di tubazioni in ambienti esterni
Composizione materiale
DX51D-ZM300 - EN 10346:2015
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - ZM
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite

Nuovo

Supporto a collare MP-PS 1-1
Descrizione
Supporti a collare singoli regolabili con rivestimento per esterni, per il fissaggio di tubi di diametro 21-173 mm (da 1/2" a 6") a vari materiali di base in ambienti moderatamente corrosivi
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 300 °C
Composizione materiale
Piastra di base: S280GD / Modif POSMAC-C, Archi: S235JR - DIN EN 10025, Piastra centrale: S235JR - DIN EN 10025, Piastra scorrevole: PA66 + GF30, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite

Nuovo

Supporto a collare MP-PS 2-2
Descrizione
Supporti a collare doppi regolabili con rivestimento per esterni, per il fissaggio di tubi di diametro 21-328 mm (da 1/2" a 12") a vari materiali di base in ambienti moderatamente corrosivi
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 300 °C
Composizione materiale
Piastra di base: S280GD / Modif POSMAC-C, Archi: S235JR - DIN EN 10025, Piastra centrale: S235JR - DIN EN 10025, Piastra scorrevole: PA66 + GF30, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite

Nuovo

Supporto a collare MP-PS 4-2
Descrizione
Supporti a collare quadrupli regolabili con rivestimento per esterni, per il fissaggio di tubi di diametro 217-610 mm (da 8" a 24") a vari materiali di base in ambienti moderatamente corrosivi
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 300 °C
Composizione materiale
Piastra di base: S280GD / Modif POSMAC-C, Archi: S235JR - DIN EN 10025, Piastra centrale: S235JR - DIN EN 10025, Piastra scorrevole: PA66 + GF30, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Supporti a collare MI-PS 1/1
Descrizione
Supporto a collare zincato a caldo (HDG) per tubo singolo, per il fissaggio dei tubi DN 25-150 alle travi MI in applicazioni per carichi pesanti
Composizione materiale
Collegamento: S235JRG-2 - DIN EN 10025; Bullone: acciaio grado 8.8; Dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG zincato a caldo: Collegamento 70 µm - DIN EN ISO 1461; Bullone, Dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Supporti a collare MI-PS 2/1
Descrizione
Supporti a collare doppi zincati a caldo (HDG) per il fissaggio di tubi DN 25-300 a travi MI in applicazioni per carichi pesanti
Composizione materiale
Collegamento: S235JRG-2 - DIN EN 10025; Bullone: acciaio grado 8.8; Dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG zincato a caldo: Collegamento 70 µm - DIN EN ISO 1461; Bullone, Dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)