Collare di refrigerazione a chiusura rapida MRP-RPC
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r4164810
Collare per tubi zincato di alta qualità, per applicazioni con tubazioni di acqua fredda e di circuiti di raffreddamento
- Abbattimento acustico: 22.5 dB (A)
- Resistenza termica: -40 - 105 °C
- Composizione materiale: Schiuma di poliuretano a celle chiuse (elastomero), esternamente foglio di rivestimento antivapore in PVC
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Collari coibentati
Caratteristiche
- Progettato per tutti gli spessori di isolamento, da 13 a 19 mm, con materiale isolante a contatto della tubazione (caucciù elastomerico)
- Montaggio a 360° – la capacità di carico si raggiunge indipendentemente da quanto il nucleo venga ruotato all'interno del collare
- Il foglio adesivo può essere rimosso facilmente, anche indossando i guanti
- L'isolamento termico evita la condensazione sulla superficie e il foglio di rivestimento antivapore impedisce la condensazione sul tubo
- La caratteristica di compensazione evita la deformazione e il sollevamento del foglio esterno quando si chiude il collare
Applicazioni
- Fissaggio delle tubazioni dell'acqua fredda e delle tubazioni dei circuiti di raffreddamento con un diametro max. di 219 mm
- Adatto a temperature da 4–70°C