Cinghie per tubi MP-US OC
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r12293800
Cavallotti a striscia per applicazioni di tubazioni in ambienti esterni
- Composizione materiale: DX51D-ZM300 - EN 10346:2015
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - ZM
- Condizioni ambientali: Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Condividi
Caratteristiche
- Adatto per applicazioni d'installazione sospese o in appoggio
- Progettato per l'uso con binari aperti, profili scatolari e mensole
- Omologato per applicazioni sprinkler secondo VdS
- Omologato per applicazioni sprinkler secondo UL/NFPA
Applicazioni
- Fissaggio di tubazione universale fino a 12"
- Punto unico di fissaggio per applicazioni sprinkler
- Installazione di tubazioni non isolate in ambiente industriale
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.