Collare a chiusura rapida MP-U-I (acustico)
Nuovo prodottoArticolo #r10302835
Collare per tubi zincato di alta qualità con chiusura rapida per la massima produttività in applicazioni per carichi medi
- Approvazioni: Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109, Classe incendio B2 , ETA
- Abbattimento acustico: 19.4 dB (A)
- Resistenza termica: -40 - 110 °C
Condividi
Caratteristiche
- Meccanismo di sicurezza a chiusura rapida: rende l'installazione delle tubazioni più veloce, facile e affidabile, specialmente per applicazioni sopraelevate
- Apertura molto ampia: la rotazione del mezzo collare consente un accesso più facile e senza ostacoli durante l'inserimento dei tubi nel morsetto
- Maggiore flessibilità: sono disponibili morsetti per tubazioni con diverse opzioni di teste di collegamento
- Gamma completa di collari: copre tutte le dimensioni, dal più piccolo diametro al più grande in assortimento
- Gomma isolante antirumore profilata con disaccoppiamento del suono testato: più sicura, con superficie a basso attrito per un posizionamento più facile del tubo
Applicazioni
- Installazione di tubazioni medio-pesanti per applicazioni fino a 6"
- Fissaggio di tubazioni per l'acqua dolce, le acque di scarico, sanitarie e per il riscaldamento in edifici residenziali ed industriali
- Installazione di tubazioni in zone con requisiti di sicurezza antincendio, ad esempio vie di fuga e di soccorso
- Consigliata per un utilizzo in ambienti interni asciutti
- Nota: le versioni con filettatura esterna O16 necessitano di adattatori filetto MP-GA (disponibili separatamente) per collegare barre filettate M16 o tubi filettati da ½”

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.