Collare a chiusura rapida per impianti di refrigerazione MRP-C
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r19765007
Collare zincato di alta qualità per il fissaggio di tubi dell'acqua fredda e di refrigerazione con diversi spessori di isolamento
- Approvazioni: Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109
- Abbattimento acustico: 22.7 dB (A)
- Resistenza termica: -40 - 105 °C
Condividi
Caratteristiche
- Ampia gamma di spessori di isolamento - compatibile con spessori di isolamento di 13, 19, 25 o 32 mm con materiale isolante per tubi (caucciù elastomerico)
- Montaggio a 360° - la capacità di carico viene raggiunta indipendentemente dalla rotazione della corona all'interno del collare
- Foglio adesivo di facile rilascio – consente installazioni rapide e semplici anche indossando i guanti
- Protezione dall'umidità – l'isolamento impedisce la condensazione sulla superficie e il foglio di barriera al vapore integrato aiuta a prevenire la condensazione sul tubo
- La caratteristica di compensazione evita la deformazione e il sollevamento del foglio esterno quando si chiude il collare
Applicazioni
- Fissatura di tubi per acqua fredda e refrigerazione fino a 219 mm di diametro
- Montaggio di tubi per impianti di refrigerazione e condizionamento con tubazioni di vari materiali
- Consigliato per un utilizzo in ambienti interni e asciutti