Supporti a collare MI-PS 1/1
Nuovo prodottoArticolo #r6205
Supporto a collare zincato a caldo (HDG) per tubo singolo, per il fissaggio dei tubi DN 25-150 alle travi MI in applicazioni per carichi pesanti
- Composizione materiale: Collegamento: S235JRG-2 - DIN EN 10025; Bullone: acciaio grado 8.8; Dado: acciaio grado 8
- Trattamento superficiale: HDG zincato a caldo: Collegamento 70 µm - DIN EN ISO 1461; Bullone, Dado: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Condizioni ambientali: Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Condividi
Caratteristiche
- Con fori di montaggio per installazione di punti fissi leggeri
- Ulteriori diametri disponibili su richiesta
- Semplice da posizionare, basso coefficiente d'attrito
- Versione per elevate prestazioni per carichi elevati
Applicazioni
- Per il fissaggio di tubazioni, con staffa per punti fissi ed elemento di collegamento per il supporto guida
- Applicazioni nell'industria chimica, farmaceutica e petrolchimica, impianti di incenerimento e centrali elettriche
- Per l'installazione di punti fissi leggeri
- Versione per carichi pesanti, per diametri di tubo a partire da DN 25-DN 150
- Per tubazioni di diametro da DN 25 a DN 150